PMP40500

Referenzdesign für Halbbrücke mit 54-V--DC-Eingang, 12 V/42 A Ausgang

PMP40500

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Halbbrücken mit 12 V und 42 A Ausgang eignet sich für Buswandler in kabelgebundenen Netzwerk-Campus- und Abzweigschaltern. Das Design zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und verschiedene Fehlerschutzfunktionen (Überstrom und Kurzschluss) aus. Das Design vergleicht den Wirkungsgrad der Gate-Treiber UCC21220D, UCC21220AD und UCC21222D, mit einfacher und funktionaler Isolierung von 3 kVRMS, mit dem der Gate-Treiber UCC21540D, UCC21540DWK und UCC21541DW, mit verstärkter Isolierung von 5,7 kVRMS.

Merkmale
  • Verbesserter Spitzenwirkungsgrad bis zu 94,62 %
  • Geringere Systemkosten durch Integration von 100-V-Hilfsvorspannungswandlern
  • Verbesserte zyklusweise Strombegrenzung mit Impulsanpassung
  • Vollständig geregelter Vor-Bias-Strom
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40500.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 42
Ausgangsleistung (W) 504
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- Hard Switched
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT128.PDF (2354 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM138.PDF (237 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM137.PDF (36 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM140.ZIP (26 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFL4.ZIP (609 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM139.PDF (1760 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM136.PDF (316 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Gate-Treiber

UCC21220AIsolierter 3,0-kVrms, 4-A/6-A-Zweikanal-Gate-Treiber mit Deaktivierungs-Pin & 5 V UVLO für MOSFETs &

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM8261Einzel-Operationsverstärker, 30 V, 21 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

LM5036Halbbrücken-PWM-Controller mit integrierter Hilfs-Vorspannungversorgung und vollständig geregeltem v

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21540Isolierter Zweikanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 4 A/6 A mit Doppeleingängen, DT-Pin & 8 V UVLO im DW-

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19531Q5A100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC212203,0 kVrms 4 A/6 A isolierter 2-kanaliger Gate-Treiber mit Disable-Pin, 8V-UVLO für MOSFETs & GaNFETs

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC215415,7 kVrms 1,5 A/2,5 A zweikanaliger isolierter Gate-Treiber mit 8 V UVLO, zwei Eingängen, Disable-Pi

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC212223,0 kVrms 4 A/6 A zweikanaliger isolierter Gate-Treiber mit Disable-Pin, programmierbarer Totzeit un

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 54-Vdc Input, 12-V 4-A Output Half-Bridge Reference Design 19.08.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.