TIDA-00374
Referenzdesign eines Feuchtigkeits- und Temperatur-Sensorknotens für Sternnetzwerke mit mehr als 10
TIDA-00374
Überblick
This reference design uses our nano-power system timer, SimpleLink™ ultra-low power wireless microcontroller (MCU) platform and humidity sensing technologies to demonstrate an ultra-low power method to duty-cycle sensor end nodes. These technologies lead to an extremely long battery life of over 10 years with a standard CR2032 lithium-ion coin-cell battery. The design includes techniques for system design, detailed test results and information to get the design up and running quickly.
Merkmale
- Use of nano-power system timer to duty-cycle the system results in 10+ year battery life from CR2032 coin cell
- Configurable system wakeup interval
- Low off-state current (183 nA for 59.97 seconds)
- Ultra low on-state current due to low active processor and radio transmit currents (4.04 mA for 30 ms)
- ±2% relative humidity accuracy
- ±0.2°C temperature accuracy
Industrieanwendungen
- Battery Powered Motion Detector
- Battery Powered Motion Detector
- Battery Powered Motion Detector
- Battery Powered Motion Detector
- Battery powered video doorbell
- Battery powered video doorbell
- Beleuchtung Sensor
- Beleuchtung Sensor
- Beleuchtung Sensor
- Drahtlose Überwachungskamera
- Drahtlose Überwachungskamera
- Drahtlose Überwachungskamera
- Drahtloser Umgebungssensor
- Drahtloser Umgebungssensor
- Drahtloser Umgebungssensor
- Drahtloser Umgebungssensor
- Drahtloser Umgebungssensor
- Einfacher Thermostat
- Fest verkabelte IP-Kamera
- Funkgeräte für die öffentliche Sicherheit
- Intelligenter Thermostat
- Intelligenter Thermostat
- Line Powered Motion Detector
- Line powered video doorbell
- Line powered video doorbell
- Loop Smoke and Heat Detector (Commercial)
- Loop Smoke and Heat Detector (Commercial)
- Loop Smoke and Heat Detector (Commercial)
- Luftqualitäts- und Gaserkennung
- Luftqualitäts- und Gaserkennung
- Militärfunkgeräte
- Optischer Impulslaufzeit-Wegaufnehmer
- Prüfausrüstung für drahtlose Kommunikation
- Pulsoximeter
- Residential Smoke and Heat Detector
- Residential Smoke and Heat Detector
- Single-function relay
- Spektralanalysatoren
- Transducers
- Vektorsignaltransceiver (VST)
- Verkabelte IP-Kamera mit PTZ-Steuerung
- Wasserleckmelder
- Wasserleckmelder
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Typ | Titel | Neueste englische Version herunterladen | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Humidity and Temperature Sensor Node for Star Networks Design Guide (Rev. D) | 13.05.2016 | ||
| Technischer Artikel | IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability | PDF | HTML | 04.01.2017 | ||
| Technischer Artikel | How to bring the IoT to older buildings with automation technology | PDF | HTML | 13.08.2015 | ||
| Technischer Artikel | Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 18.06.2015 | ||
| Technischer Artikel | What is the IQ of your home or building? Is it indeed smart? | PDF | HTML | 20.04.2015 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.