TIDA-00707

1 kW, kompakt, 97,5 % Wirkungsgrad, digitales PFC-Referenzdesign für Telekommunikations- und Server-

TIDA-00707

Designdateien

Überblick

TIDA-00707 ist ein kompakter (100 mm x 80 mm) 1-kW-Leistungsfaktorwandler (PFC) für Telekommunikations-, Server- und industrielle Stromversorgungen. Dieses Referenzdesign ist ein Aufwärtswandler mit Continuous-Conduction-Modus, der mittels eines Controllers für digitale Stromversorgung UCD3138A mit allen integrierten Schutzfunktionen implementiert ist. Die Hardware wurde entwickelt und getestet, um die Anforderungen gemäß leitungsgeführten Emissionen, Stoßspannung und EFT zu erfüllen (nach EN 55014).

Dieses Referenzdesign bietet eine einsatzbereite Plattform mit Frontend-PFC für verschiedene Stromversorgungen bis zu 1 kW, verbessert die Gesamtsystemleistung mit geringerer Buskapazität, niedrigeren RMS-Strömen und Frontend-Schutz. Es erfüllt die strengen Normen für Strom-THD und Leistungsfaktor und schützt vor Überstrom-, Überspannungs- und Unterspannungszuständen am Ausgang.

Merkmale
  • Großer Betriebseingangsbereich: 195-V bis 270-VAC
  • Entwickelt zum Antrieb einer Vielzahl von nachgeschalteten DC/DC-Wandlern und invertergespeisten Motoren bis zu 1 kW
  • Hoher Leistungsfaktor > 0,99 und < 5 % THD von mittlerer bis Volllast (50 % bis 100 %); erfüllt die aktuellen THD-Anforderungen gemäß IEC 61000-3-2
  • Hoher Wirkungsgrad von > 97 % bei Volllast über den gesamten Betriebsspannungsbereich
  • PFC-Wandler mit einfachem, kleinem Platinenformfaktor (100 x 82 mm)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00707.1
Vin (Min) (V) 195
Vin (Max) (V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 2.56
Ausgangsleistung (W) 998.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBK8B.PDF (3189 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKP0.PDF (237 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKO8.PDF (160 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKP1.ZIP (2614 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBW4.ZIP (267 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKO9.PDF (3298 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKO7.PDF (633 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2376Dualer, rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7321CEnergieeffizienter Zweikanal-Digitalisolator mit 1/1 und 25 Mbit/s.

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27517A4-A/4-A-Einkanal-Gate-Treiber mit 5-V-UVLO und negativer Eingangsspannungshandhabung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138AUCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 1-kW, Compact, 97.5% Efficiency, Digital PFC for AC/DC PSUs w/ eMeter Ref Design (Rev. B) 24.10.2016
Technischer Artikel How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs PDF | HTML 07.06.2024

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00443 Referenzdesign für PFC mit 98 % Wirkungsgrad, 230 V, 900 W, für invertergespeiste Antriebe

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.