TIDA-010240

Referenzdesign für skalierbares, intelligentes Multi-Pack-Batterieladegerät

TIDA-010240

Designdateien

Überblick

Lithiumbatterien mit mehr als 100 Wattstunden (Wh) sind im Allgemeinen nicht im Handgepäck erlaubt. Ausnahmen von dieser Regel liegen im Ermessen der Fluggesellschaften und bedürfen einer vorherigen Genehmigung. Dieses Referenzdesign ist ein intelligentes, hocheffizientes Laderdesign für intelligente Doppel-Batteriepacks mit bis zu 100 Wh – implementiert als parallele Konfiguration mit 1S–5S Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion).

Merkmale
  • Bietet ein Drop-in-Batterieladesystem zum Laden und Kommunizieren mit zwei intelligenten Lithium-Ionen-Batterien
  • Unterstützt 1S–5S Batteriepacks mit Ladeströmen von bis zu 16 A pro Batterie
  • Integrierter Mikrocontroller (MCU) für Ladungssteuerung und Upstream
  • Die integrierte MCU kommuniziert mit intelligenten Batterieanzeigern, um Ladeinformationen abzulesen und Warnungen zu überwachen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEB2A.PDF (1096 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMAL8.PDF (626 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAL7.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAM0.ZIP (3581 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG82.ZIP (2311 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAL9.PDF (3114 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAL6.PDF (804 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430FR247516-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Schalter und Multiplexer

PCA9546A4-Kanal, 2,3- bis 5,5-V-I2C/SMBus-Schalter mit Reset und Spannungsumsetzung

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25731I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM7480-Q1Idealer Diodencontroller, 3 bis 65 V, für die Automobilindustrie, der Back-to-Back-NFETs antreibt

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDA-010240-MSP430FR3475-FW — TIDA-010240 multi battery charger reference design firmware for MSP430FR2475

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010240 Referenzdesign für skalierbares, intelligentes Multi-Pack-Batterieladegerät
Download-Optionen

TIDA-010240-MSP430FR3475-FW TIDA-010240 multi battery charger reference design firmware for MSP430FR2475

close
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 20.12.2022
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010240 Referenzdesign für skalierbares, intelligentes Multi-Pack-Batterieladegerät

Versionsinformationen

Version 1.0 firmware release for Scalable Multi-Pack Smart Battery Charger

 

Features:

-Provides a drop-in battery charging system for charging and communication with two smart Lithium-Ion batteries

-Supports 1S–5S packs with charge currents of up to 16-A per battery

-Onboard microcontroller (MCU) for charge control and upstream

-Onboard MCU communicates with smart battery gauges to read charging information and monitor alerts

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Scalable Multi-Pack Smart Battery Charger Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 28.07.2022

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BQ25731EVM 16-A-Abwärts/Aufwärts-Ladecontroller für 1 bis 5 Zellen mit I2C-NVDC – Evaluierungsmodul LM74700EVM LM74700 – Evaluierungsmodul LM74800EVM-CD LM74800-Q1 Evaluierungsmodul für idealen Dioden-Controller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.