TIDA-010262

Referenzdesign für Single-Pair-Ethernet mit vier Ports (10BASE-T1L) mit Stromversorgung über Date

TIDA-010262

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt ein Ethernet-Gateway, das als Brücke zwischen vier 10BASE-T1L Single-Pair-Ethernet-Ports (SPE) mit Power over Data Line (PoDL) und einem 1000BASE-T-Ethernet-Port fungiert. Die vier SPE-Ports fungieren als Power Source Equipment (PSE) und liefern 24 V an Feldgeräte. Das Gateway wird vom AM6442-Mikroprozessor gesteuert und nutzt das Linux® Betriebssystem für flexible und skalierbare Open-Source-Software.

Merkmale
  • Vier 10 BASE-T1L Single-Pair-Ethernet (SPE)-Ports
  • Jedes SPE wird mit Power over Data Line (PoDL) IEEE802.3cg aktiviert
  • Ein MSPM0 zur Ansteuerung einer seriellen Kommunikationsklassifizierung (SCCP) mit vier Anschlüssen
  • AM6442-Mikroprozessor mit Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53 und Quad-Core Cortex-R5F, mit Linux® Betriebssystem
  • Gigabit 1000BASE-T-Ethernet-Port für Cloud-Verbindung
  • Optionale LaunchPad™-Schnittstelle zur Verbindung mit CC3301 Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low-Energy BoosterPack™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF35A.PDF (956 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMBN5.PDF (1933 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBN4A.ZIP (170 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBN7.ZIP (22273 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGF6.ZIP (7291 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBN6.PDF (951 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBN3.PDF (3160 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ethernet-PHYs

DP83867IRRobuster PHY Transceiver , Gigabit-Ethernet, für industriellen Temperaturbereich

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM6442Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TD510EIEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY

Datenblatt: PDF | HTML
General-purpose MCUs

MSPM0G110780 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärk

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3301SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Four-Port 10BASE-T1L Single-Pair Ethernet With Power Over Data Line Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 22.10.2024
Anwendungshinweis Single Pair Ethernet with Power Over Data Line PDF | HTML 20.04.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ TQ-3P-SOM-TQMA64XXL TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.