TIDA-01624
Referenzdesign für Bluetooth®-fähiges flexibles PCB-Pflaster zur hochgenauen Messung der Hauttempera
TIDA-01624
Überblick
Dieses Referenzdesign demonstriert die hochgenaue Erfassung der Hauttemperatur mit dem hochpräzisen digitalen Temperatursensor TMP119 mit der drahtlosen MCU CC2340R5. Dieses Benutzerhandbuch enthält eine Designanleitung für die Hauttemperaturmessung in medizinischen und tragbaren Anwendungen sowie eine Auswertesoftware und ein intelligentes Gerät.
Merkmale
- Hochgenaue (±0,08 °C) Messung der Körpertemperatur beim Menschen
- Drahtlos-MCU 2,4 GHz mit Bluetooth® Low Energy 5.3
- Integrierte PCB-Antenne
- Flexibles Leiterplattendesign
- Bis zu drei Jahre Lagerfähigkeit und fünf Tage Betriebszeit mit einer 5,5 mAh-Knopfzellenbatterie
- iOS® und Google Play® Apps für die Geräteüberwachung
Industrieanwendungen
Unterhaltungselektronik
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Bluetooth®-Enabled High-Accuracy Skin Temperature Measurement Flex PCB Patch Reference Design (Rev. B) | PDF | HTML | 31.12.2024 |
Verwandte Designressourcen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Referenzdesigns
Referenzdesign
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.