TIDA-020004

RFCMOS-77-GHz-Radarmodul-Referenzdesign mit Objektdatenausgang über Zweifach-CAN-FD für die Automobi

TIDA-020004

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Lösung für ein Radarsensormodul mit 76 bis 81 GHz. Die auf der Platine integrierten Stromversorgungen wandeln den Batterieeingang für die Automobilindustrie in die erforderlichen Schienen für das Radar-AFE, die Prozessoren und den CAN-FD-Transceiver um. Alle diese Funktionen sind in einer Leiterplatte mit kleinem Formfaktor enthalten, die für Front- oder Eckradarsysteme in der Automobilindustrie geeignet ist.

Merkmale
  • Größenoptimiertes Hochfrequenz-Frontend mit 2x 77 GHz TX und 4x 77 GHz RX sowie monolithisch integrierter AFE- und Chirp-Erzeugung
  • Hocheffiziente Stromversorgungslösung, die eine geringe Wärmeableitung ermöglicht und die Temperatur des gesamten Moduls reduziert
  • Wird direkt von der Batterie mit Strom versorgt, einschließlich Lastabwurf und Transienten für die Automobilindustrie
  • Datenausgang über CAN FD zur Kommunikation mit dem ECU
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEN3.PDF (7695 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYE4.PDF (366 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYE3.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYE6.ZIP (3744 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF62.ZIP (1144 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYE5.PDF (3587 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYE2.PDF (600 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

System-Basis-Chips (SBC)

TCAN4550-Q1System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit integriertem CAN-FD-Controller und Transceive

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042GV-Q1Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit E/A-Pegelverschiebung und flexibler Datenrate von 5 Mbit/s für

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87702-Q1Zweifacher Abwärtswandler und 5-V-Aufwärtswandler mit Diagnosefunktionen

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge

AWR1642Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53625-Q1Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (2,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A52-Q1Rauscharmer, hochgen. Spannungsregl., Automobil, extr. niedr. Dropout (LDO), 2 A, 1,1 V (niedr. VIN)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive RFCMOS 77-GHz Radar Module Reference Design 21.12.2018
Application brief The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 23.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.