TIDEP-01023

Referenzdesign für Kinderanwesenheits- und Sitzplatzbelegungserkennung mit 60-GHz-AOP-(Antenna-on-Pa

TIDEP-01023

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die Verwendung des 60-GHz-mmWave-Sensors AWR6843AOP mit einem Chip und integrierter Antenne. Der Sensor verfügt außerdem über einen integrierten DSP, eine MCU und einen Hardware-Beschleuniger für die Verarbeitung der schnellen Fourier-Transformation (FFT).

Der AWR6843AOP-Sensor kann Entwickler bei der Bewältigung einer Vielzahl von Anwendungen im Fahrzeuginnenraum unterstützen, wie z. B. bei der Erkennung eines Kindes über zwei Reihen eines Autos, bei der Sicherheitsgurtwarnung oder bei der Einbrucherkennung. Dank des kleinen Formfaktors kann der Sensor beispielsweise an Orten wie der Dachkonsole entlang des Rückspiegels, am Dachhimmel, an den B-/C-Säulen und an den Sitzen angebracht werden. Es bietet Tier 1s und Automobilherstellern Flexibilität bei der Planung von Endanwendungen.

Merkmale
  • Demonstrationshardware und -software unter Verwendung des AWR6843AOP für eine multifunktionale Erkennung
    • Anwesenheitserkennung von Kindern
    • Sitzbelegungserkennung
    • Einbrucherkennung
  • Ungefähres Azimut-Sichtfeld (FoV) von 120° und Höhen-Sichtfeld von 120°
  • Signalverarbeitung zur Erkennung von Punktwolken an Bord des AWR6843AOP unter Verwendung des integrierten HWA, DSP und R4F
  • Die im Gehäuse integrierte Antenne (AoP) und der kleine Formfaktor ermöglichen eine flexible Montage an unterschiedlichen Positionen wie dem Dach
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEY3.PDF (2579 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SPRR418A.ZIP (43085 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SWRR166B.ZIP (20416 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge

AWR6843AOPSingle-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge

AWR6843Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge

AWR6443Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP evaluation module for single-chip, 60-GHz to 64-GHz, automotive radar sensor with AoP

Das Antenna-on-Package (AoP)-Evaluierungsmodul (EVM) AWR6843 ist eine einfach zu handhabende 60-GHz-Evaluierungsplattform für mmWave-Sensoren für den Automobilbereich mit integrierter AoP-Technologie mit kurzer Reichweite und großem Sichtfeld (FoV), die eine direkte Verbindung mit der (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01023 Referenzdesign für Kinderanwesenheits- und Sitzplatzbelegungserkennung mit 60-GHz-AOP-(Antenna-on-Pa
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AWR6843AOPEVM AWR6843AOP evaluation module for single-chip, 60-GHz to 64-GHz, automotive radar sensor with AoP

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01023 Referenzdesign für Kinderanwesenheits- und Sitzplatzbelegungserkennung mit 60-GHz-AOP-(Antenna-on-Pa

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Child-Presence and Occupant-Detection Ref Design Using 60-GHz AoP mmWave Sensor PDF | HTML 13.11.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-SDK mmWave-Software Development Kit (SDK) für xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 und xWR6843

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.