ADC-LD-BB

Información general

El kit de hardware incluye una placa ADC-LD-BB con las placas de referencia del convertidor analógico a digital (ADC) GSPS. Como las entradas analógicas del ADC1xDxx00RB son diferenciales y la mayoría de las fuentes de señal son de un único extremo, estas placas balun se utilizan generalmente para lograr la conversión de un único extremo a diferencial. En caso de que las entradas I y Q se activen simultáneamente con una señal similar, puede ser conveniente utilizar una placa balun adicional del mismo tipo.

Por cierto, esta placa balun también se puede utilizar para realizar conversiones de diferencial a de un único extremo. Por ejemplo, esta placa balun se puede utilizar al observar la señal DCLK± o RCOut± en un osciloscopio de un único extremo al explorar la función de sincronización automática en las placas de referencia GSPS ADC.

ADC-LD-BB utiliza el B0430J50100AHF de Anaren®, diseñado para ofrecer un alto rendimiento y un bajo costo. Debido a que la impedancia de entrada de los ADC GSPS es de 100 Ω y la impedancia de la mayoría de los generadores de señales es de 50 Ω, su relación de impedancia de 1:2 resulta muy conveniente. Anaren recomienda utilizar un condensador de 10 pF en la entrada para obtener el mejor rendimiento. Este balun también es una muy buena opción para controlar el reloj de muestreo GSPS ADC (CLK±).

Funciones
  • Balun: B0430J50100AHF
  • Fabricante de balun: Anaren
  • Rango de frecuencia: 400 MHz, 3 GHz
  • Relación de impedancia: 1:2
  • Construcción multicapa, baja pérdida de inserción, baja distorsión
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC10D1000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits, 1,0 GSPS dobles o 2,0 GSPS simples ADC10D1000QML-SP — ADC resistente a la radiación, 100 krad, 10 bits, doble de 1 GSPS o único canal de 2 GSPS ADC10D1500 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits, 1,5 GSPS dobles o 3,0 GSPS simples ADC12D1600 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,6 GSPS dobles o 3,2 GSPS simples ADC12D1600RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 1,6 GSPS dobles o 3,2 GSPS simpl ADC12D1800 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,8 GSPS dobles o 3,6 GSPS simples ADC12D1800RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 1,8 GSPS dobles o 3,6 GSPS simpl ADC12D800RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 800 MSPS dobles o 1,6 GSPS simpl
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC-LD-BB/NOPB — ADC low-distortion balun board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC-LD-BB/NOPB — ADC low-distortion balun board
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
Certificado ADC-LD-BB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario ADC-WB-BB / ADC-LD-BB User’s Guide 7/05/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ADC12D1600RB — Placa de referencia ADC de 12 bits, 1,6-/1,8 GSPS dobles o 3,2-/3,6 GSPS simples

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos