ADC12D1600RB

ADC12D1600RB

Haga su pedido ahora

Información general

El ADC12D1600 es el último avance en la familia de convertidores analógico-digitales de velocidad ultraalta de TI. Este convertidor analógico a digital CMOS de baja potencia y alto rendimiento digitaliza señales con una resolución de 12 bits para dos canales a velocidades de muestreo de hasta 1.0/1.6/1.8 GSPS (modo sin intercalación) o para un solo canal hasta 2.0/3.2/3.6 GSPS (modo con intercalación). El ADC12D1600 alcanza una exactitud y un rendimiento dinámico excelentes, al tiempo que disipa la menor potencia de su clase.

La placa de referencia ADC12D1600 (ADC12D1600RB) está diseñada para ayudar en la evaluación del ADC en un sistema, así como para servir de diseño de referencia para el sistema del cliente. Para utilizarlo, además del kit de la placa de referencia, solo se necesita una computadora y un generador de señales para la entrada analógica. También se recomienda ampliamente utilizar un filtro de paso de banda o de paso bajo para la entrada analógica. Tenga en cuenta que hay una placa de referencia disponible para el ADC12D1600/1800, pero no para el ADC12D1000; para evaluar el ADC12D1000, el ADC12D1600RB puede funcionar con un generador externo de señales de reloj de muestreo de 1 GHz.

Esta plataforma se puede evaluar y controlar mediante el software WaveVision5, que fue desarrollado para su uso con ella. El FPGA integrado captura los datos del ADC y los transfiere al PC a través de la conexión USB. Los datos se pueden visualizar en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia o como un histograma. También se puede acceder a los registros de control ADC12D1600, que ofrecen selección de modo y funciones adicionales, a través de la interfaz WaveVision5.

Las características de esta placa están diseñadas para ofrecer la máxima flexibilidad y comodidad. La entrada analógica se puede configurar para acoplamiento CA o CC, y se proporcionan dos placas balun de diferentes rangos de frecuencia para lograr la conversión de señal de un único extremo a diferencial desde una fuente de señal. El LMX2531 integrado de TI proporciona un reloj de muestreo a 1.6/1.8 GHz. Alternativamente, se puede utilizar un reloj externo con una frecuencia diferente como reloj de muestreo. Una fuente de alimentación de 7.5 V proporciona energía a la placa y la sección de alimentación, que regula esta fuente a las distintas tensiones necesarias, sirve como modelo para un sistema del cliente. Consulte la Guía del usuario para obtener una descripción completa de las funciones.

Si el ADC se utiliza en modo DESIQ, hay disponible una placa balun DESIQ para controlar el ADC externamente.

Funciones
  • Configurable para ADC intercalado de 2.0/3.2/3.6 GSPS o ADC doble de 1.0/1.6/1.8 GSPS
  • Compatible con los pines del ADC10D1000/1500
  • Entradas analógicas diferenciales con terminación interna y búfer
  • Sincronización intercalada automática y ajuste manual del sesgo
  • Patrones de prueba en la salida para la depuración del sistema
  • Ganancia programable de 15 bits y compensación del signo más de 12 bits
  • Función de ajuste tAD programable
  • Salidas LVDS 1:1 sin demultiplexar o 1:2 demultiplexadas
  • Función AutoSync para sistemas multichip
  • Fuente de alimentación única de 1.9 V 0.1 V

Contenido:

  • Placa de referencia ADC12D1600
  • Kit de hardware que incluye:
    • Cable USB
    • Suministro de 7.5 V y cable
    • (1) Placa balun de Anaren de TI
    • (1) Placa balun de minicircuitos de TI
    • (4) 6? Cables SMA
    • (4) Bloques de CC
    • (2) enchufes de 50 ohmios
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC12D1000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,0 GSPS dobles o 2,0 GSPS simples ADC12D1600 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,6 GSPS dobles o 3,2 GSPS simples
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC12D1600RB/NOPB — 12-bit, dual 1.6-/1.8-GSPS or single 3.2-/3.6-GSPS ADC reference board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC12D1600RB/NOPB — 12-bit, dual 1.6-/1.8-GSPS or single 3.2-/3.6-GSPS ADC reference board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

WAVEVISION5 — WaveVision 5 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC08D1020 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 bits, 1,0 GSPS dobles o 2,0 GSPS simples ADC08D1520 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 bits, 1,5 GSPS dobles o 3,0 GSPS simples ADC10D1000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits, 1,0 GSPS dobles o 2,0 GSPS simples ADC10D1500 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits, 1,5 GSPS dobles o 3,0 GSPS simples ADC10DV200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 10 bits y 200 MSPS ADC12D1000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,0 GSPS dobles o 2,0 GSPS simples ADC12D1000RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 1,0 GSPS dobles o 2,0 GSPS simpl ADC12D1600 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,6 GSPS dobles o 3,2 GSPS simples ADC12D1600RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 1,6 GSPS dobles o 3,2 GSPS simpl ADC12D1800 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,8 GSPS dobles o 3,6 GSPS simples ADC12D1800RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 1,8 GSPS dobles o 3,6 GSPS simpl ADC12D500RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 500 MSPS dobles o 1,0 GSPS simpl ADC12D800RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 800 MSPS dobles o 1,6 GSPS simpl ADC14DC080 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits, 80 MSPS y ancho de banda de entrada d ADC16DV160 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 160 MSPS ADC16V130 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 130 MSPS
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC12D1600RB — Placa de referencia ADC de 12 bits, 1,6-/1,8 GSPS dobles o 3,2-/3,6 GSPS simples LM98640CVAL — Interfaz analógica de doble canal, 14 bits y 40 MSPS con salida LVDS WAVEVSN-BRD-5.1 — Placa de captura de datos WaveVision 5 (versión 5.1)

WAVEVISION5 — WaveVision 5 Software

close
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 4/04/2019
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC08D1020 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 bits, 1,0 GSPS dobles o 2,0 GSPS simples ADC08D1520 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 bits, 1,5 GSPS dobles o 3,0 GSPS simples ADC10D1000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits, 1,0 GSPS dobles o 2,0 GSPS simples ADC10D1500 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits, 1,5 GSPS dobles o 3,0 GSPS simples ADC10DV200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 10 bits y 200 MSPS ADC12D1000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,0 GSPS dobles o 2,0 GSPS simples ADC12D1000RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 1,0 GSPS dobles o 2,0 GSPS simpl ADC12D1600 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,6 GSPS dobles o 3,2 GSPS simples ADC12D1600RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 1,6 GSPS dobles o 3,2 GSPS simpl ADC12D1800 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1,8 GSPS dobles o 3,6 GSPS simples ADC12D1800RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 1,8 GSPS dobles o 3,6 GSPS simpl ADC12D500RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 500 MSPS dobles o 1,0 GSPS simpl ADC12D800RF — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 800 MSPS dobles o 1,6 GSPS simpl ADC14DC080 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits, 80 MSPS y ancho de banda de entrada d ADC16DV160 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 160 MSPS ADC16V130 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 130 MSPS
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC12D1600RB — Placa de referencia ADC de 12 bits, 1,6-/1,8 GSPS dobles o 3,2-/3,6 GSPS simples LM98640CVAL — Interfaz analógica de doble canal, 14 bits y 40 MSPS con salida LVDS WAVEVSN-BRD-5.1 — Placa de captura de datos WaveVision 5 (versión 5.1)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac002 or www.ti.com/lit/xx/snac002e/snac002e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC002. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado ADC12D1600RB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación AN-2132 Synchronizing Multiple GSPS ADCs in a System: The AutoSync Feature (Rev. G) 3/02/2017
Guía del usuario ADC12Dxx00RFRB Reference Board 25/09/2013
Nota sobre la aplicación AN-2128 ADC1xD1x00 Pin Compatibility (Rev. C) 1/05/2013
Guía del usuario 12-Bit, Dual 1.6/1.8 GSPS or Single 3.2/3.6 GSPS Ref Bd User Guide 25/01/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
WAVEVISION5 — Software de adquisición y análisis de datos

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos