ADC16DX370EVM

ADC16DX370EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The ADC16DX370EVM is an evaluation module used for evaluation of the ADC16DX370.  The ADC16DX370 is a low power, 16-bit, 370-MSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input, and outputs featuring a JESD204B interface operating at up to 7.4Gb/s. The EVM has transformer coupled analog inputs to accommodate a wide range of signal sources and frequencies. A LMK04828 is placed on the EVM and can be optionally configured to provide an ultra-low-jitter ADC Device clock and SYSREF for a complete JESD204B subclass 1 clocking solution.

 The ADC16DX370 and LMK04828 are controlled through an easy to use software GUI to enable quick configuration for a variety of uses.

The ADC16DX370EVM connects directly to the TSW14J56EVM data capture hardware via the high speed FMC connector and may optionally be connected to a number of FPGA reference platforms from a number of vendors.  The High Speed Data Converter Pro Software is also available for data capture and analysis support when using the TSW14J56EVM.

Funciones
  • Flexible transformer coupled analog input and clock input to allow for a variety of sources and frequencies
  • Easy to use software GUI to configure the ADC16DX370 and LMK04828 for a variety of configurations through a USB interface
  • Quickly evaluate ADC performance through High Speed Data Converter Pro software
  • Simple connection to TSW14J56EVM data capture card or direct connection to FMC based Xilinx development platform
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC16DX370 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 370 MSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC16DX370EVM — ADC16DX370 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00353 — Diseño de referencia de optimización de un enlace de serie JESD204B
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC16DX370EVM — ADC16DX370 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00353 — Diseño de referencia de optimización de un enlace de serie JESD204B
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC657 — ADC16DX370EVM Configuration GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00353 — Diseño de referencia de optimización de un enlace de serie JESD204B
Placa de evaluación
ADC16DX370EVM — Módulo de evaluación de ADC16DX370

SLAC657 — ADC16DX370EVM Configuration GUI Installer

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 16/09/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00353 — Diseño de referencia de optimización de un enlace de serie JESD204B
Placa de evaluación
ADC16DX370EVM — Módulo de evaluación de ADC16DX370

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac657 or www.ti.com/lit/xx/slac657a/slac657a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC657. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADC16DX370EVM User's Guide (Rev. A) 17/12/2014
Certificado ADC16DX370EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link 9/09/2014
Guía del usuario ADC16DX370_LM97937EVM Design Package - Board rev A 14/03/2014
Guía del usuario ADC16DX370_LM97937EVM Design Package 12/12/2013

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J50EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 8 carriles JESD204B de 0.6-6 TSW14J57EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B de 1.6-

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos