ADS8555EVM-PDK

ADS8555EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS8555 es una plataforma para evaluar la familia ADS855x de convertidores de señal analógica a digital (ADC) de muestreo simultáneo de seis canales. Los productos ADS855x incluyen una referencia de tensión integrada y pueden admitir entradas de ±12 V.

El ADS8555EVM-PDK incluye la placa de evaluación ADS8555 y una placa controladora de interfaz de host de precisión (PHI) que permite que el software informático que la acompaña se comunique con el ADC a través de un bus serie universal (USB) para la captura y el análisis de datos.

Funciones
  • Incluye hardware y software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico, así como una evaluación precisa del rendimiento de la familia ADS855x
  • Se requiere fuente de alimentación externa de ±15 V (no incluida); utilice una fuente de alimentación de laboratorio común.
  • Rango de entrada de ±10 V y ±5 V con referencia de tensión de 2.5 V; rango de entrada de ±12 V y ±6 V con referencia de tensión de 3 V
  • Excelente rendimiento de CA
    • Relación señal a ruido (SNR) = 91.5 dB (típico)
    • Distorsión armónica total (THD) = –94 dB (típico)
  • Software de evaluación fácil de usar para sistemas operativos Microsoft® Windows® 8/10 de 64 bits; el paquete de software incluye una herramienta gráfica para la captura y el análisis de datos
  • Se suministra con la placa controladora de la PHI, que proporciona una cómoda interfaz con el EVM a través de USB 2.0 (o superior) para el suministro de energía y la interfaz digital

  • Módulo de evaluación ADS8555
  • Placa del controlador PHI
  • Cable de conector USB micro-B a conector USB-A.

ADC de precisión
ADS8555 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo simultáneo de 630 kSPS, 16 bits y 6 canales ADS8556 — ADC de muestreo simultáneo de 630 kSPS de 6 canales ADS8557 — ADC de muestreo simultáneo de 670 kSPS, 14 bits y 6 canales ADS8558 — ADC de muestreo simultáneo de 730 kSPS, 12 bits y 6 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8555EVM-PDK — ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8555EVM-PDK — ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS8555EVM-PDK-GUI — INSTALADOR DE LA GUI ADS8555EVM-PDK

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8555EVM-PDK — Módulo de evaluación de ADS8555 para ADC de muestreo simultáneo de seis canales

ADS8555EVM-PDK-GUI — INSTALADOR DE LA GUI ADS8555EVM-PDK

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 16/02/2024

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8555EVM-PDK — Módulo de evaluación de ADS8555 para ADC de muestreo simultáneo de seis canales

Documentación

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS8555EVM-PDK
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
* EVM User's guide ADS8555EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10/05/2021
Certificado ADS8555EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 8/04/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
PSIEVM — Módulo de evaluación de inyector de señal de precisión (PSI) para probar el rendimiento del ADC

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos