ADS8588SEVM-PDK

ADS8588SEVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS8588S es una plataforma para evaluar el rendimiento del convertidor de señal analógica a digital (ADC) de muestreo simultáneo (SAR) ADS8588S. El ADS8588SEVM-PDK incluye la placa de EVM ADS8588S, la tarjeta controladora de la interfaz host de precisión (PHI) y el software informático de acompañamiento que permite al usuario comunicarse con el ADC a través de un bus serie universal (USB), capturar datos y realizar análisis de datos.

Funciones
  • Incluye hardware y software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico y evaluar con precisión el rendimiento del ADC de ADS8588.
  • No se necesita una fuente de alimentación externa
  • Se suministra con un controlador del módulo de evaluación (EVM) de la interfaz principal de precisión que proporciona una interfaz cómoda para el módulo de evaluación (EVM) (a través de un USB 2.0 (o superior) para el suministro de energía, así como para la entrada/salida digital
  • Software de evaluación fácil de usar para los sistemas operativos Microsoft® Windows® 7/8/10
  • El paquete de software incluye herramientas gráficas para la captura de datos, la generación de histogramas de código de salida y el análisis de linealidad, así como la provisión para la exportación de datos a un archivo de texto para su procesamiento posterior

  • Placa ADS8588SEVM
  • Controlador del módulo de evaluación (EVM) de la interfaz de host de precisión (PHI)
  • Cable USB

ADC de precisión
ADS8578S — ADC de muestreo simultáneo de 14 bits, 8 canales y alta velocidad con entradas bipolares en una sola ADS8584S — ADC de muestreo simultáneo de 16 bits, 4 canales y alta velocidad con entradas bipolares en una sola ADS8586S — ADC de muestreo simultáneo de 16 bits, 6 canales y alta velocidad con entradas bipolares en una sola ADS8588H — ADC de muestreo simultáneo de 16 bits, 500 kSPS y 8 canales con entradas bipolares en una sola fuent ADS8588S — ADC de muestreo simultáneo de 16 bits, 8 canales y alta velocidad con entradas bipolares en una sola ADS8598H — ADC de muestreo simultáneo de 18 bits, 500 kSPS y 8 canales con entradas bipolares en una sola fuent ADS8598S — ADC de muestreo simultáneo de 18 bits, 200 kSPS y 8 canales con entradas bipolares en una sola fuent
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite la placa de módulo de evaluación (EVM)
  2. Descargue la guía del usuario de módulo de evaluación (EVM) para obtener las instrucciones de instalación
  3. Descargue e instale el software de interfaz gráfica de usuario ADS8588SEVM-PDK-GUI
  4. Conecte el módulo de evaluación (EVM) a la placa de circuito (PC)
  5. Ejecute la interfaz gráfica de usuario del módulo de evaluación (EVM)
  6. Configure el dispositivo en el modo de funcionamiento deseado o utilice los valores preestablecidos o predeterminados
  7. Tome medidas

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16-Bit High-Speed 8-Ch Simultaneous-Sampling ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00834 — Diseño de referencia del extremo frontal analógico de alta precisión con ADC SAR de 16 bits de rango TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16-Bit High-Speed 8-Ch Simultaneous-Sampling ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00834 — Diseño de referencia del extremo frontal analógico de alta precisión con ADC SAR de 16 bits de rango TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
Soporte de software

ADS8588SEVM-PDK-GUI — ADS8588SEVM-PDK Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8588SEVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento del módulo de evaluación (EVM) del convertidor analógico a digita

ADS8588SEVM-PDK-GUI — ADS8588SEVM-PDK Software

close
Versión: 3.8.0
Fecha de publicación: 9/06/2019

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8588SEVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento del módulo de evaluación (EVM) del convertidor analógico a digita

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS8588SEVM-PDK

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS8588SEVM-PDK User's Guide (Rev. B) 29/09/2017
Certificado ADS8588SEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Más documentación ADS8588SEVM-PDK Quick Start Guide 2/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos