TIDA-00834
Diseño de referencia del extremo frontal analógico de alta precisión con ADC SAR de 16 bits de rango
TIDA-00834
Información general
El diseño de referencia TIDA-00834 mide con precisión las entradas de tensión y corriente mediante un convertidor analógico a digital con registro de aproximación sucesiva de entrada bipolar de 16 bits, ±10 V y muestreo simultáneo, crítico para identificar con precisión y rapidez el mal funcionamiento de los sistemas de alimentación y los fallos Así se reducen los tiempos de inactividad de los sistemas eléctricos. El frontal analógico incluye acondicionamiento de señal basado en instrumentación de precisión o amplificador de precisión para medición de corriente de hasta 125 A y circuito de acondicionamiento de señal basado en amplificador operacional para medición de tensión de hasta 300 V. El amplificador de ganancia para las entradas de tensión y corriente se utiliza para escalar la salida del sensor al rango del convertidor analógico a digital. El muestreo coherente de las señales analógicas de entrada se implementa utilizando un comparador y matrices de compuertas programables de campo (FPGA). La fuente de alimentación de la parte frontal de adquisición de datos se genera mediante una entrada de +5 V.
Funciones
- Basado en un convertidor analógico a digital (ADC) con registro de aproximación sucesiva (SAR) de muestreo simultáneo de 8 canales y 16 bits de entrada bipolar que simplifica el diseño del sistema
- Divisor de potencial en placa con amplificador de aislamiento reforzado y amplificador de precisión de ganancia fija para mediciones de hasta 300 V.
- Convertidor CC-CC y caída baja en placa para generar ±12 V, ±15 V, ±5 V, +5 V, +3.3 V y +5 V aislados a partir de una única entrada de +5 V para facilitar la adaptación a los diseños actuales.
- Precisión de medición dentro de ±0.25 % para ≥ 1000:1 de rango dinámico.
- Posibilidad de configurar la velocidad de muestreo y el número de ciclos para la captura de datos mediante una interfaz hombre-máquina, lo que mejora el rendimiento del sistema.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | High-accuracy analog front-end reference design using 14-,16-,18-bit SAR ADC (Rev. B) | 20/02/2019 | ||
| Artículo técnico | Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control | PDF | HTML | 13/09/2018 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.