TIDA-010065

TIDA-010065

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una arquitectura simplificada para generar una fuente de alimentación aislada para amplificadores aislados para medir tensiones y corrientes aisladas. Un convertidor CC/CC totalmente integrado con aislamiento reforzado que funciona a partir de una entrada de 5 V con salida de 5 V o 5.4 V configurable (espacio libre para regulador de caída baja (LDO)) genera la alimentación aislada. Las derivaciones que están interconectadas a amplificadores de aislamiento de rango de entrada de ±50 mV configurados como entradas aisladas de canal miden la corriente. La interfaz de salida del divisor potencial a amplificadores de aislamiento de rango de entrada de ±250 mV o ±12 V configurados como entradas aisladas del grupo miden la tensión. Las salidas de los amplificadores de aislamiento interactúan directamente con el convertidor analógico a digital (ADC) delta sigma de 24 bits o se escalan a ±10 mediante amplificadores de ganancia e interconectan con el convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) de 16 bits para la evaluación del rendimiento. El diagnóstico digital integrado mejora la fiabilidad y el rendimiento del sistema.

Funciones
  • Generación de alimentación aislada de alta eficiencia de 5 V o 5.4 V (espacio libre para regulador de caída baja [LDO]) desde la entrada de 4.5 V a 5.5 V que proporciona aislamiento reforzado
  • Mide tres entradas de tensión aisladas de grupo con un rango de 3 V a 350 V que proporciona aislamiento básico o reforzado compatible con pines y tres entradas de corriente aisladas de 40 mA a 12.5 A que proporcionan aislamiento reforzado
  • ISO224 con rango de entrada de ±12 V se conecta directamente a la salida del transformador de corriente de baja potencia según la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 60044-8
  • Medición de la tensión y la corriente CC con la ruta del comparador de detección rápida de fallas 1 µs
  • Escalado de ganancia de la salida del amplificador de aislamiento a un rango de entrada ADS8588H de ±10 V mediante amplificadores de instrumentación, precisión o uso general
  • Logra una precisión de ±0.2 % tanto para la tensión como para la corriente mediante un registro de aproximación sucesiva (SAR) de 16 bits o un convertidor analógico a digital (ADC) delta-sigma de 24 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEU7.PDF (989 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM211.ZIP (1005 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM210.ZIP (376 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM213.ZIP (6440 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFM8.ZIP (1180 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM212.ZIP (3172 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM209.ZIP (1282 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

CD74HC4051 — Multiplexor analógico automotriz de 5 V, 8:1 y 1 canal

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA301 — Amplificador de detección de corriente de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precisión con comparador

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

TMP235 — Sensor de temperatura analógico de 1 °C y 10 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM2903 — Comparador diferencial doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMV393 — Comparador doble de bajo voltaje de uso general

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3202 — Comparador doble de 5.5 V, alta velocidad, con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM27762 — Bomba de carga de salida positiva y negativa de bajo ruido con LDO integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7720 — Aislador digital de 2 canales, 2/0, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7721 — Aislador digital de doble canal, 1/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7760 — Aislador digital de 6 canales, 6/0, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7761 — Aislador digital de 6 canales, 5/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7762 — Aislador digital de 6 canales, 4/2, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA2990 — Amplificador operacional doble, 40 V, 1,1 MHz, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV6001 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9062 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5032 — Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA333 — Amplificador de instrumentación de precisión, cero deriva y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA826 — Amplificador de instrumentación de precisión con alimentación de 36 V y corriente de alimentación de

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G14 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1100 — Entrada ±250 mV, amplificador aislado básico de bajo costo con detección de corriente de precisió

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1200 — Amplificador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1300 — Entrada de ±250 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1302 — Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1311 — Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de 2 V para detección de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC3301 — Entrada de ±250 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC i

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

ISO124 — Amplificador aislado de bajo costo con detección de tensión de precisión y entrada de ±10 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

ISO224 — Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de ±12 V para detección de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC12050 — Convertidor CC-CC aislado de 5 kVrms, alta eficiencia y 500 mW

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65131 — Convertidor de carril dividido con salidas dobles, positivas y negativas (750 mA típ.)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117LV — Regulador de tensión de caída baja de 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A39 — Regulador de tensión de caída baja positiva y negativa de doble canal de 150 mA, 33 V, ruido bajo y

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22944 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.1 A, 500 mΩ con límite de corriente y activación de activa alta

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G34 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC1G32 — Compuerta OR de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14201 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 1 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ20501 — Nanomódulo de alta densidad de 2.7 V a 5.5 V, 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2180 — Amplificador operacional de 0,1 uV/°C DRIFT, bajo ruido, salida de carril a carril, 36 V de deriva c

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2188 — Amplificador operacional de 0,03 µV/°C, 6 µV Vos, bajo ruido, salida de carril a carril, 36 V de der

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3897 — Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activa-alta y drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP300 — Interruptor de temperatura y sensor de salida analógica programables por resistencia y con una capac

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505A — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 160 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2662 — eFuse de 0.025-0.88 A, 4.5 V a 60 V, 478 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada y salida

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

ADS131A04EVM — ADS131A04 evaluation module

Este diseño de referencia es una arquitectura simplificada para generar una fuente de alimentación aislada para amplificadores aislados para medir tensiones y corrientes aisladas. Un convertidor CC/CC totalmente integrado con aislamiento reforzado que funciona a partir de una entrada de 5 V con (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS131A04EVM — ADS131A04 evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
Placa de evaluación

ADS131E08V2EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS131E08V2EVM-PDK

Este diseño de referencia es una arquitectura simplificada para generar una fuente de alimentación aislada para amplificadores aislados para medir tensiones y corrientes aisladas. Un convertidor CC/CC totalmente integrado con aislamiento reforzado que funciona a partir de una entrada de 5 V con (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS131E08V2EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS131E08V2EVM-PDK

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
Placa de evaluación

ADS131M04EVM — ADS131M04 evaluation module for four-channel, 24-bit, simultaneous-sampling, delta-sigma ADC

Este diseño de referencia es una arquitectura simplificada para generar una fuente de alimentación aislada para amplificadores aislados para medir tensiones y corrientes aisladas. Un convertidor CC/CC totalmente integrado con aislamiento reforzado que funciona a partir de una entrada de 5 V con (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS131M04EVM — ADS131M04 evaluation module for four-channel, 24-bit, simultaneous-sampling, delta-sigma ADC

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
Placa de evaluación

ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16-Bit High-Speed 8-Ch Simultaneous-Sampling ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)

Este diseño de referencia es una arquitectura simplificada para generar una fuente de alimentación aislada para amplificadores aislados para medir tensiones y corrientes aisladas. Un convertidor CC/CC totalmente integrado con aislamiento reforzado que funciona a partir de una entrada de 5 V con (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00834 — Diseño de referencia del extremo frontal analógico de alta precisión con ADC SAR de 16 bits de rango TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16-Bit High-Speed 8-Ch Simultaneous-Sampling ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00834 — Diseño de referencia del extremo frontal analógico de alta precisión con ADC SAR de 16 bits de rango TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
Placa de evaluación

ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16-bit, 500-kSPS, 8-channel, single-supply, SAR ADC EVM performance demonstration kit (PDK)

Este diseño de referencia es una arquitectura simplificada para generar una fuente de alimentación aislada para amplificadores aislados para medir tensiones y corrientes aisladas. Un convertidor CC/CC totalmente integrado con aislamiento reforzado que funciona a partir de una entrada de 5 V con (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16-bit, 500-kSPS, 8-channel, single-supply, SAR ADC EVM performance demonstration kit (PDK)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
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
* Guía de diseño High-Efficiency, Low-Emissions, Isolated DC/DC Converter Based Analog Input 25/09/2019
Informe Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15/05/2026

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00227 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación de 12 W de rango ultra amplio con el factor de for TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé TIDA-01576 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica de alta precisión con ADC doble de muestreo simu

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos