ADS8688EVM-PDK

ADS8688EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS8688 es una plataforma para evaluar el producto ADS8588. El ADS8688 es un sistema de adquisición de datos integrado de 8 canales basado en un convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits.

El kit de evaluación incluye la placa de evaluación ADS8688, la placa controladora de la interfaz principal de precisión (PHI) y el programa informático de acompañamiento que permite al usuario comunicarse con el convertidor analógico a digital (ADC) a través del bus serie universal (USB), capturar datos y realizar análisis de datos.

Funciones
  • Incluye circuitos de soporte como ejemplo de diseño para igualar el rendimiento del convertidor analógico a digital (ADC).
  • Cabezal de interfaz en serie para una fácil conexión a la tarjeta controladora compilador C para dispositivos pequeños (SDCC).
  • Referencia de tensión de 4.096 V integrada.
  • Rangos de entrada bipolares (±10.24 V, ±5.12 V, ±2.56 V ) o unipolares (0 a 10.24 V, 0 a 5.12 V) para cada canal.
  • Filtros Butterworth de paso bajo, de segunda orden integrados para 4 canales.
  • Incluye hardware y software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico y evaluar con precisión el rendimiento del convertidor analógico a digital (ADC) de ADS8688.
  • No se necesita una fuente de alimentación externa
  • Se suministra con la placa controladora de la interfaz principal de precisión (PHI), que proporciona una cómoda interfaz con el módulo de evaluación (EVM) a través de USB 2.0 (o superior) para el suministro de energía y la interfaz digital
  • Software de evaluación fácil de usar para sistemas operativos Windows® 7/8/10 de 64 bits; el paquete de software incluye herramientas gráficas para la captura y el análisis de datos.
  • Rangos de entrada bipolares (±10.24 V, ±5.12 V, ±2.56 V ) o unipolares (0 a 10.24 V, 0 a 5.12 V) para cada canal.


ADC de precisión
ADS8684 — ADC SAR de 16 bits, 500 kSPS y 4 canales con rangos de entrada programables (±10/±5/±2,5 V) en alime ADS8688 — ADC SAR de alimentación simple, 16 bits, 500 kSPS y 8 canales con rangos de entrada bipolar
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite la placa de módulo de evaluación (EVM)
  2. Descargue la guía del usuario de módulo de evaluación (EVM) para obtener las instrucciones de instalación
  3. Descargue e instale el software de interfaz gráfica de usuario (GUI) ADS8688EVM
  4. Conecte el módulo de evaluación (EVM) a la placa de circuito (PC)
  5. Ejecute el software de interfaz gráfica de usuario (GUI) del módulo de evaluación (EVM)
  6. Configure el dispositivo en el modo de funcionamiento deseado o utilice los valores preestablecidos o predeterminados
  7. Tome medidas

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16-bit, 500-kSPS, 8-channel, single-supply, SAR ADC EVM performance demonstration kit (PDK)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16-bit, 500-kSPS, 8-channel, single-supply, SAR ADC EVM performance demonstration kit (PDK)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS8688EVM-PDK-GUI — ADS8688EVM-PDK GUI installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8688EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento (PDK) de módulo de evaluación (EVM) del convertidor analógico a d

ADS8688EVM-PDK-GUI — ADS8688EVM-PDK GUI installer

close
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 16/02/2024

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8688EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento (PDK) de módulo de evaluación (EVM) del convertidor analógico a d

Documentación

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS8688EVM-PDK.

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS8688WEVM-PDK-GUI — ADS8688WEVM-PDK GUI software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8688EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento (PDK) de módulo de evaluación (EVM) del convertidor analógico a d

ADS8688WEVM-PDK-GUI — ADS8688WEVM-PDK GUI software

close
Versión: 1.2.0
Fecha de publicación: 18/11/2025

Software installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8688EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento (PDK) de módulo de evaluación (EVM) del convertidor analógico a d

Documentación

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS8688W.

NOTE: Requires an ADS8688EVM-PDK populated with an ADS8688W.
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
* EVM User's guide ADS8688EVM-PDK Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 17/03/2021
Certificado ADS8688EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos