ADS9308V8IEVM

ADS9308V8IEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The ADS9308V8I evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the performance of the ADS9308V8I, 16-channel, 24-bit, 100ksps/channel SAR ADC with integrated analog front-end and ADC reference. The ADS9308V8IEVM includes a standard FMC connector that can interface with standard FPGA development boards. Computer software that works with the TSWDC155EVM (sold separately) is provided to enable the user to communicate with the ADC over universal serial bus (USB), capture data, and perform data analysis.

Funciones
  • EVM hardware features all required support circuitry for the ADS9308V8I, including power tree and ADC reference voltage options
  • Easy-to-use evaluation software for Windows® 10 64-bit operating systems
  • EVM software suite includes graphical tools for data capture and analysis
  • Software for communications is facilitated with TSWDC155EVM data capture card (sold separately)
ADC de precisión
ADS9308V8I — ADC SAR sum. único, 24 bits, 125 kSPS, 16 canales: 8 entr. de tensión y 8 entr. de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El ADS9308V8IEVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS9308V8IEVM — Módulo de evaluación ADS9308V8I

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS9308V8IEVM — Módulo de evaluación ADS9308V8I

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Controlador o biblioteca

ADS9308V8IEVM-DRIVER — Python™ automation driver library for the ADS9308V8IEVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9308V8IEVM — Módulo de evaluación ADS9308V8I

ADS9308V8IEVM-DRIVER — Python™ automation driver library for the ADS9308V8IEVM

close
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 21/08/2026

ADS9308V8IEVM-DRIVER installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9308V8IEVM — Módulo de evaluación ADS9308V8I

Documentación

Información de la versión

Python™ automation driver library for the ADS9308V8IEVM

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS9308V8IEVM-GUI — ADS9308V8IEVM GUI software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9308V8IEVM — Módulo de evaluación ADS9308V8I

ADS9308V8IEVM-GUI — ADS9308V8IEVM GUI software

close
Versión: 1.1.4
Fecha de publicación: 25/08/2026

Software installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9308V8IEVM — Módulo de evaluación ADS9308V8I

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS9308V9IEVM

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS9308V8I Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 19/10/2026
Certificado ADS9308V8IEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18/07/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSWDC155EVM — Generador de patrones de alta velocidad de uso general y tarjeta de captura de datos para convertido

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos