ADS9813EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ADS9813 es una plataforma para evaluar el rendimiento del dispositivo ADS9813, un ADC de registro de aproximación sucesiva (SAR) de muestreo simultáneo de 8 canales, 18 bits y 2 MSPS por canal con frontal analógico integrado y referencia ADC. El ADS9813EVM incluye un conector de tarjeta intermedia (FMC) estándar que puede interactuar con placas de desarrollo FPGA estándar. Se proporciona el software que funciona con el TSWDC155EVM (se vende por separado) para permitir al usuario comunicarse con el ADC a través del bus universal en serie (USB), capturar datos y realizar análisis de datos.

Funciones
  • El hardware del EVM cuenta con todos los circuitos de soporte necesarios para ADS9813, incluidas las opciones de reloj de muestra externo y tensión de referencia ADC.
  • Software de evaluación fácil de usar para sistemas operativos Windows 10 de 64 bits; el paquete de software incluye herramientas gráficas para la captura y el análisis de datos.
  • El software para las comunicaciones se facilita con la tarjeta de captura de datos TSWDC155EVM (se vende por separado).
ADC de precisión
ADS9810 — ADC de muestreo simultáneo INL de ±16 ppm, 8 canales, 18 bits y 1 MSPS con circuito frontal integrad ADS9811 — ADC de muestreo simultáneo de 8 canales, 18 bits y 1 MSPS con circuito frontal analógico integrado ADS9813 — ADC de muestreo simultáneo de 8 canales, 18 bits, 2 MSPS/canal con circuito frontal analógico integr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS9813EVM — ADS9813 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS9813EVM — ADS9813 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS98XXEVM-GUI — ADS98XXEVM GUI software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9813EVM — Módulo de evaluación ADS9813

ADS98XXEVM-GUI — ADS98XXEVM GUI software

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 4/02/2025

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9813EVM — Módulo de evaluación ADS9813

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS9813EVM

Novedades

  • Updated version of ADS9813EVM-GUI with improved UI
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
* EVM User's guide ADS9813EVM and ADS9817EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 4/03/2025
Certificado ADS9813EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 18/09/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSWDC155EVM — Generador de patrones de alta velocidad de uso general y tarjeta de captura de datos para convertido

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos