AFE1594EVM

Información general

El kit de evaluación AFE1594 es una plataforma de desarrollo para evaluar el rendimiento del AFE1594 para aplicaciones de monitoreo y diagnóstico de pacientes. AFE1594 es una familia de convertidores de señal analógica a digital (ADC) delta-sigma (ΔΣ) de 24 bits, muestreo simultáneo y multicanal con amplificadores de instrumentación (INA) de ganancia programables integrados, referencia interna y sincronización en chip. El circuito frontal analógico (AFE) incorpora todas las funciones que normalmente se requieren en las aplicaciones médicas de electrocardiogramas (ECG) y electroencefalogramas (EEG). Con altos niveles de integración y rendimiento, el AFE1594 permite el desarrollo de sistemas de instrumentación médica escalables con un tamaño, una potencia y un costo general significativamente reducidos.

Funciones
  • Hasta cuatro canales de ECG de alta resolución
  • Algoritmo de detección de marcapasos interno en hasta dos derivaciones
  • Salida de marcapasos a alta velocidad de hasta 128 ksps en hasta dos canales para la detección de marcapasos mediante software del usuario
  • CMRR: 140 dB
  • Medición de impedancia torácica con bajo ruido
AFE para biosensores
AFE1594 — AFE para ECG de 4 canales de baja potencia con marcapasos, FIFO y detección de calidad de los ele AFE159P4 — AFE de ECG de 4 canales de baja potencia con marcapasos, detección de la calidad de los electrodos y AFE159RP3 — AFE para ECG de 3 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele AFE159RP4 — AFE para ECG de 4 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía de usuario se encuentra disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE1594EVM — Módulo de evaluación AFE1594

Productos y hardware compatibles

AFE1594EVM — Módulo de evaluación AFE1594

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Controlador o biblioteca

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AFE para biosensores
AFE1594 — AFE para ECG de 4 canales de baja potencia con marcapasos, FIFO y detección de calidad de los ele AFE159P4 — AFE de ECG de 4 canales de baja potencia con marcapasos, detección de la calidad de los electrodos y AFE159RP3 — AFE para ECG de 3 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele AFE159RP4 — AFE para ECG de 4 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010280 — Diseño de referencia de monitor Holter de electrocardiograma (ECG) de 6 derivaciones, pequeño e inal TIDA-010288 — Diseño de referencia de monitor ECG Holter inalámbrico compatible con Edge-AI para la clasificación
Placa de evaluación
AFE1594EVM — Módulo de evaluación AFE1594
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado AFE1594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 29/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos