TIDA-010280

TIDA-010280

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del monitor Holter de detección biológica para llevar puesto brinda una plataforma de evaluación para las últimas ofertas de TI en materia de supervisión continua de los signos vitales, como electrocardiogramas (ECG), la frecuencia cardíaca, la respiración, el pulso de marcapasos, la temperatura y el movimiento. El diseño utiliza el AFE159RP4 para una adquisición de señales de ECG de baja potencia, alta resolución y altamente integrada con hasta 6 derivaciones (4 canales) y el TMP119 para la supervisión de la temperatura corporal. El CC2674R10 (compatible con Bluetooth® baja energía 5.3) transfiere los datos medidos a un terminal remoto, como un teléfono inteligente o un sistema de monitoreo médico para la visualización en tiempo real. El diodo emisor de luz (LED) integrado indica el estado del sistema, como electrodos desconectados, baja potencia y conexión Bluetooth® baja energía. El sistema completo se puede alimentar con dos baterías CR2032 (entrada de 3 V) o una batería AAA (entrada de 1.5 V) con una vida útil de seis días.

Funciones
  • Diseño de monitor Holter pequeño y multiparamétrico de chip único para la detección sincronizada de ECG, respiración y pulso de marcapasos
  • Sensor de temperatura digital de alta precisión para el monitoreo en tiempo real de la temperatura corporal
  • El procesador Arm® Cortex®-M33 de 2.4 G y alto rendimiento con Bluetooth® baja energía 5.3 admite la transferencia inalámbrica de datos
  • Convertidor CC/CC de alta eficiencia que admite dos CR2032 (batería de botón de 3 V, 210 mAh) y una batería AAA (1,5 V, 500 mAh) con una vida útil de 6 días
  • Plataforma Bluetooth® baja energía flexible que admite el diseño de parche portátil y monitor Holter
  • Aplicación móvil SimpleLink™ Connect para ECG en tiempo real, respiración, pulso de marcapasos y visualización de la temperatura
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFC5.PDF (665 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AFE para biosensores

AFE159RP4 — AFE para ECG de 4 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61299 — Convertidor boost de 5.5 V y corriente quiescente de 95 nA con límite de corriente de entrada y rend

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62843 — Convertidor reductor de 600 mA con IQ ultrabaja y entrada de 1.8 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP119 — Sensor digital de temperatura de ±0.08 °C de precisión en encapsulado WCSP con tolerancia a la defor

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E01B04 — Diodo de protección ESD de 0.18 pF, ±3.6 V y ±15 kV en encapsulados 0402 y 0201 para USB-C y ante

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2674R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

The full data sheet and other design resources for this device are available here.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AFE para biosensores
AFE1594 — AFE para ECG de 4 canales de baja potencia con marcapasos, FIFO y detección de calidad de los ele AFE159P4 — AFE de ECG de 4 canales de baja potencia con marcapasos, detección de la calidad de los electrodos y AFE159RP3 — AFE para ECG de 3 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele AFE159RP4 — AFE para ECG de 4 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010280 — Diseño de referencia de monitor Holter de electrocardiograma (ECG) de 6 derivaciones, pequeño e inal TIDA-010288 — Diseño de referencia de monitor ECG Holter inalámbrico compatible con Edge-AI para la clasificación
Placa de evaluación
AFE1594EVM — Módulo de evaluación AFE1594
Soporte de software

TIDA-010280-DESIGN — TIDA-010280 user guide, design files, and firmware

With these downloadable design files, the TIDA-010280 reference design allows users to connect with the TI Simplelink Conncet mobile app for a real-time ECG, Respiration, Pace pulse and temperature demo.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AFE para biosensores
AFE1594 — AFE para ECG de 4 canales de baja potencia con marcapasos, FIFO y detección de calidad de los ele AFE159P4 — AFE de ECG de 4 canales de baja potencia con marcapasos, detección de la calidad de los electrodos y AFE159RP4 — AFE para ECG de 4 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010280 — Diseño de referencia de monitor Holter de electrocardiograma (ECG) de 6 derivaciones, pequeño e inal
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
* Guía de diseño TIDA-010280 Short PDF | HTML 30/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos