TIDA-010288

TIDA-010288

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia de Holter de detección biológica para llevar puesto compatible con Edge-AI brinda una plataforma de evaluación para las últimas ofertas en materia de supervisión continua de los signos vitales, como electrocardiogramas (ECG), la frecuencia cardíaca, la respiración, el pulso de marcapasos, la temperatura y el movimiento. El diseño usa el AFE159RP4 para una adquisición de señales de ECG de baja potencia, alta resolución y altamente integrada con hasta 6 derivaciones (4 canales) y el TMP119 para la supervisión de la temperatura corporal. Los datos medidos son procesados por el MCU MSPM0 con aceleración de hardware para la clasificación de las arritmias en tiempo real y luego transferidos por el CC2340R5 (compatible con Bluetooth® baja energía [LE] 5.3) a un terminal remoto como un teléfono inteligente o un sistema de monitoreo médico para la visualización en tiempo real. El sistema completo se puede alimentar con 2 baterías CR2032 (entrada de 3 V) o 1 batería AAA (entrada de 1.5 V).

Funciones
  • El acelerador de hardware con IA en el dispositivo ofrece una detección inmediata y precisa de eventos cardíacos
  • Funciones avanzadas de baja potencia junto con grabación y transmisión de alta resolución solo cuando es necesario, lo que permite tiempos de desgaste prolongados
  • Diseño de monitor ECG Holter pequeño y multiparamétrico de chip único para la detección sincronizada de ECG, respiración y pulso de marcapasos
  • El procesador Arm® Cortex®-M0+ de potencia ultrabaja con Bluetooth LE 5.3 de 2.4 G admite la transferencia inalámbrica de datos
  • Los convertidores de CC/CC de alta eficiencia admiten 2 baterías de botón CR2032 (3 V, 210 mAh) y 1 baterías AAA (1,5 V, 500 mAh)
  • Aplicación móvil SimpleLink™ Connect para ECG en tiempo real, clasificación de arritmias, respiración, pulso de marcapasos y visualización de la temperatura
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFC7.PDF (433 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AFE para biosensores

AFE159RP4 — AFE para ECG de 4 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61299 — Convertidor boost de 5.5 V y corriente quiescente de 95 nA con límite de corriente de entrada y rend

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62843 — Convertidor reductor de 600 mA con IQ ultrabaja y entrada de 1.8 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP119 — Sensor digital de temperatura de ±0.08 °C de precisión en encapsulado WCSP con tolerancia a la defor

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

The full data sheet and other design resources for this device are available here.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AFE para biosensores
AFE1594 — AFE para ECG de 4 canales de baja potencia con marcapasos, FIFO y detección de calidad de los ele AFE159P4 — AFE de ECG de 4 canales de baja potencia con marcapasos, detección de la calidad de los electrodos y AFE159RP3 — AFE para ECG de 3 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele AFE159RP4 — AFE para ECG de 4 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010280 — Diseño de referencia de monitor Holter de electrocardiograma (ECG) de 6 derivaciones, pequeño e inal TIDA-010288 — Diseño de referencia de monitor ECG Holter inalámbrico compatible con Edge-AI para la clasificación
Placa de evaluación
AFE1594EVM — Módulo de evaluación AFE1594
Soporte de software

TIDA-010288-DESIGN — TIDA-010288 user guide, design files, and firmware

With these downloadable design files, the TIDA-010288 reference design allows users to connect with the TI Simplelink Conncet mobile app for a real-time AI-enabled ECG, Respiration, Pace pulse and temperature demo.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AFE para biosensores
AFE1594 — AFE para ECG de 4 canales de baja potencia con marcapasos, FIFO y detección de calidad de los ele AFE159P4 — AFE de ECG de 4 canales de baja potencia con marcapasos, detección de la calidad de los electrodos y AFE159RP4 — AFE para ECG de 4 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010288 — Diseño de referencia de monitor ECG Holter inalámbrico compatible con Edge-AI para la clasificación
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
* Guía de diseño AI-Enabled, Wireless ECG Holter Monitor Reference Design for Real-Time Arrhythmia Classification PDF | HTML 3/01/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MSPM0-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos