AXC2T-SMALLPKGEVM

AXC2T-SMALLPKGEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM está diseñado para admitir encapsulados DTM y RSW para la familia AXC y LVC de dispositivos bidireccionales controlados por DIR. Los dispositivos AXC y AVC pertenecen a la familia de traducción controlada por dirección de bajo voltaje con un voltaje de funcionamiento de 0.65 V a 3.6 V (AXC) y de 1.2 a 3.6 (AVC) con 12mA de potencia de accionamiento.

Funciones
  • Rellenado previamente con el encapsulado SN74AXC2T45DTM
  • Demuestra la tecnología de encapsulados pequeños de TI 
  • El puerto de tierra para cada pin de cabezal admite mediciones de alta velocidad
  • Pin DIR; tiene la opción de 10K ohmios de resistencia de subida o bajada
Conversión de tensión
SN74AVC2T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits y 2 pines DIR con traducción de tensión configura SN74AVC2T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits con conversión de tensión configurable y salid SN74AXC2T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits y 2 pines DIR con traducción de tensión configura SN74AXC2T245-Q1 — Traducción de nivel de tensión de alimentación doble de dos bits con control DIR independiente, sali SN74AXC2T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits con traducción de tensión configurable SN74AXCH2T45 — Transceptor de bus de alimentación doble AXC de 2 bits de 0.65 V a 3.6 V con retención de bus SN74LXC2T45 — Transceptor de 2 bits de doble alimentación con cambio de nivel de tensión configurable y salidas de SN74LXC2T45-Q1 — Transceptor de alimentación doble de 2 bits para automoción con nivel de tensión configurable califi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AXC2T-SMALLPKGEVM — AXC2T small package evaluation module for DTM and RSW package devices

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AXC2T-SMALLPKGEVM — AXC2T small package evaluation module for DTM and RSW package devices
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
* EVM User's guide SN74AXC2T-SMALLPKGEVM Evaluation module user's guide 4/06/2019
Certificado AXC2T-SMALLPKGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos