BEACN-3P-AM62L-SOM

BEACN-3P-AM62L-SOM

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de evaluación y el kit de desarrollo del sistema en módulo (SoM) Beacon EmbeddedWorks AM62L proporcionan una plataforma de hardware y software lista para el producto para evaluar la funcionalidad del SoM AM62L. Estos completos kits de evaluación y desarrollo incluyen un SoM Beacon AM62L totalmente integrado, una placa portadora, cables y todo el software y los BSP necesarios para poner en marcha el desarrollo de sus productos. 

Funciones

Procesador de núcleo doble Arm® Cortex®-A53 de 64 bits AM62L de TI
• Hasta 1.25 GHz
• Eficiencia energética para HMI e IoT
• Capacidad de seguridad integrada

 

Memoria integrada
•LPDDR
• eMMC de 8 bit
• 2 SD/SDIO de 4 bit

 

Conectividad de red
• 2 GB de Ethernet
• Wi-Fi 802.11ac 1x1
• Compatibilidad con Bluetooth 5 y Bluetooth® LE

 

Pantalla
• MIPI DSI (hasta 4 carriles DPHY) o DPI (LVCMOS RGB de 24 bits) de hasta 1080 p a 60 fps
• Diseñado para HMI táctiles modernas

 

Conectividad USB
• Host USB 2.0 y OTG
• Compatible con dispositivos HID, adaptadores Wi-Fi y periféricos

 

E/S en serie
• 8 UART, 4 SPI y 5 I2C
• 3 CAN con CAN-FD opcional

 

Audio
• 3 puertos en serie de audio multicanal
• Compatibilidad I2S con SPDIF

 

Dimensiones: 28 mm x 38 mm

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Beacon EmbeddedWorks

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SDK-AM62L-10-2G16GR-A — Kit de desarrollo de sistema en módulo Beacon EmbeddedWorks AM62L

Productos y hardware compatibles

SDK-AM62L-10-2G16GR-A — Kit de desarrollo de sistema en módulo Beacon EmbeddedWorks AM62L

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

SOMAM62L-10-1AD0SMCR-A — Sistema en módulo Beacon EmbeddedWorks AM62L

Productos y hardware compatibles

SOMAM62L-10-1AD0SMCR-A — Sistema en módulo Beacon EmbeddedWorks AM62L

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Beacon EmbeddedWorks.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.