BEACN-3P-TORPEDO

BEACN-3P-TORPEDO

Haga su pedido ahora

Información general

El sistema en módulo (SoM) DM3730/AM3703 Torpedo es una plataforma compacta y lista para producción basada en los procesadores DaVinci™ DM3730 y Sitara™ AM3703 de Texas Instruments. Con tan solo 15 mm × 27 mm, Torpedo integra el procesador, la memoria, la administración de potencia y las funciones esenciales del sistema en un espacio ultracompacto, lo que ayuda a los ingenieros a reducir la complejidad del diseño y acelerar el desarrollo.

La variante DM3730 combina un procesador ARM® Cortex™-A8 de 1 GHz con un DSP TMS320C64x+™ y un acelerador de gráficos PowerVR SGX™ para aplicaciones multimedia, de visión y con uso intensivo de pantallas. Los BSP de Linux®, Android™ y Windows Embedded CE listos para producción ayudan a acelerar el tiempo de comercialización, mientras que la compatibilidad con interfaces de pantalla, audio, USB, serie y expansión permite la integración en una amplia gama de sistemas integrados.

Torpedo es ideal para aplicaciones médicas, industriales, portátiles y con limitaciones de espacio que requieren alto rendimiento, bajo consumo de potencia y confiabilidad a largo plazo.

Funciones
  • Procesador
    • Es compatible con procesadores Texas Instruments DaVinci DM3730 o Sitara AM3703 que funcionan a una frecuencia de hasta 1 GHz
    • Subsistema IVA2.2: núcleo DSP TMS320C64x+™ que funciona a una frecuencia de hasta 800 MHz y admite varios códecs (solo DM3730)
    • Acelerador de gráficos POWERVR SGX™ (solo DM3730)
  • Memoria integrada
    • Memoria SDRAM DDR móvil/memoria flash NAND (tecnología PoP)
      • 256 MB/512 MB
      • 512 MB/512 M
    • Arranque desde memoria flash NAND o tarjeta SD externa
  • E/S serie
    • (3) UART
    • (2) McBSP
    • (3) SPI, (2) I2C
  • USB
    • Interfaz USB 2.0 de alta velocidad sobre la marcha
  • Pantalla
    • Controlador LCD a color programable compatible con una interfaz TFT de hasta 24 bpp
    • El hardware admite XGA 1024 × 768 con color de 24 bits
    • Salida de TV/interfaz S-Video
  • Audio
    • Códec de audio compatible con I2S (TI TPS65950: DAC estéreo de 16 bits, ADC de 13 bits)
  • Expansión de tarjeta PC
    • Compatibilidad con varias tarjetas MMC/SD
  • Especificaciones mecánicas
    • Factor de forma ultracompacto del SoM Torpedo (15 × 27 × 3.8 mm)
    • Temperatura comercial (de 0 °C a +70 °C)
    • Temperatura industrial (de -40 °C a +85 °C)
    • Temperatura extendida (de -40 °C a +70 °C)
SoC de redes industriales y multimedia
AM3703 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, cámara DM3730 — Procesador de medios digitales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Beacon EmbeddedWorks

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

SDK-DM3730-30-256512R — Kit de desarrollo Beacon EmbeddedWorks Zoom™ DM3730 Torpedo™

Productos y hardware compatibles

SDK-DM3730-30-256512R — Kit de desarrollo Beacon EmbeddedWorks Zoom™ DM3730 Torpedo™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

SOMAM3703-20-1780AGCR — Sistema en módulo (SoM) Beacon EmbeddedWorks AM3703 Torpedo™

Productos y hardware compatibles

SOMAM3703-20-1780AGCR — Sistema en módulo (SoM) Beacon EmbeddedWorks AM3703 Torpedo™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

SOMDM3730-20-1780AGIR — Sistema en módulo (SoM) Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ de temperatura industrial

Productos y hardware compatibles

SOMDM3730-20-1780AGIR — Sistema en módulo (SoM) Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ de temperatura industrial

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

SOMDM3730-20-2780AGCR — Sistema en módulo (SoM) Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ de temperatura comercial

Productos y hardware compatibles

SOMDM3730-20-2780AGCR — Sistema en módulo (SoM) Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ de temperatura comercial

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Beacon EmbeddedWorks.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.