BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW

Descargas

Información general

With either the bq24153AEVM-697, bq24156AEVM-697, bq24157BEVM, bq24158EVM-697 or BQ24159EVM-697 connected to a Windows PC via the USB-TO-GPIO box, this software provides a PC-based GUI interface so that you can communicate with the IC using the I2C communication protocol.

Funciones

This interface allows the change of internal registers for various parameters (e.g., charge current, regulation voltage, etc.) using easy-to-understand drop-down boxes and buttons. Alternatively, use a register bed to change each register's 1's and 0's directly.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Soporte de software

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW — BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
CI para cargador de batería
BQ24153A — Cargador de batería reductor de I2C de 1 celda y 1,55 A con OTG y Vovp=6,5 V BQ24156A — Cargador de batería buck I2C de 1 celda y 1.55 A BQ24158 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y sin detección de batería en el encend BQ24159 — Cargador de ión litio de una celda de modo conmutado totalmente integrado con compatibilidad total c
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ24157EVM-697 — Módulo de evaluación de BQ24157EVM-697 BQ24158EVM-697 — Módulo de evaluación para cargador de ión litio de una celda de modo conmutado totalmente integrado
Opciones de descarga

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW — BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 23/03/2014
Productos
CI para cargador de batería
BQ24153A — Cargador de batería reductor de I2C de 1 celda y 1,55 A con OTG y Vovp=6,5 V BQ24156A — Cargador de batería buck I2C de 1 celda y 1.55 A BQ24158 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y sin detección de batería en el encend BQ24159 — Cargador de ión litio de una celda de modo conmutado totalmente integrado con compatibilidad total c
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ24157EVM-697 — Módulo de evaluación de BQ24157EVM-697 BQ24158EVM-697 — Módulo de evaluación para cargador de ión litio de una celda de modo conmutado totalmente integrado

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc283 or www.ti.com/lit/xx/sluc283c/sluc283c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC283. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos