BQ24158EVM-697

BQ24158EVM-697

Haga su pedido ahora

Información general

The BQ24158EVM-697 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24158 integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, and charge termination, into a small WCSP package. The charge parameters can be programmed through an I2C interface

Funciones
  • Evaluation module (EVM) for bq24158
  • High-efficiency fully integrated NMOS-NMOS synchronous buck charger with 3-MHz frequency
  • Integrated power FETs for up to 1.55-A charge rate
  • Programmable battery voltage, charge current, and input current via I2C interface
  • Input operating range 4 V to 6 V
  • Boost-mode operation for USB OTG
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
  • Jumpers available. Easy-to-change connections
CI para cargador de batería
BQ24158 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y sin detección de batería en el encend
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24158EVM-697 — Evaluation Module for BQ24158 Fully Integrated Switch Mode One-Cell Li-Ion Charger

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24158EVM-697 — Evaluation Module for BQ24158 Fully Integrated Switch Mode One-Cell Li-Ion Charger

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW — BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
CI para cargador de batería
BQ24153A — Cargador de batería reductor de I2C de 1 celda y 1,55 A con OTG y Vovp=6,5 V BQ24156A — Cargador de batería buck I2C de 1 celda y 1.55 A BQ24158 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y sin detección de batería en el encend BQ24159 — Cargador de ión litio de una celda de modo conmutado totalmente integrado con compatibilidad total c
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ24157EVM-697 — Módulo de evaluación de BQ24157EVM-697 BQ24158EVM-697 — Módulo de evaluación para cargador de ión litio de una celda de modo conmutado totalmente integrado

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW — BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 23/03/2014
Productos
CI para cargador de batería
BQ24153A — Cargador de batería reductor de I2C de 1 celda y 1,55 A con OTG y Vovp=6,5 V BQ24156A — Cargador de batería buck I2C de 1 celda y 1.55 A BQ24158 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y sin detección de batería en el encend BQ24159 — Cargador de ión litio de una celda de modo conmutado totalmente integrado con compatibilidad total c
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ24157EVM-697 — Módulo de evaluación de BQ24157EVM-697 BQ24158EVM-697 — Módulo de evaluación para cargador de ión litio de una celda de modo conmutado totalmente integrado

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc283 or www.ti.com/lit/xx/sluc283c/sluc283c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC283. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide bq24153A/56A/57/58/59EVM Fully Integrated, Switch-Mode, One-Cell, Li-Ion Chgr (Rev. C) 12/05/2014
Certificado BQ24158EVM-697 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos