BQ25640EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25640EVM es un sistema de evaluación completo para el BQ25640 IC, un cargador de baterías de celda única buck de modo de conmutación con un rango de entrada de 3.9 V a 18 V y administración de ruta de potencia NVDC en un encapsulado WQFN.

El BQ25640EVM tiene una entrada operacional máxima de 18 V y una corriente de carga máxima de 5 A.

Funciones
  • Administración de la ruta de potencia VDC estrecha (NVDC) para alimentar los sistemas y cargar la batería.
  • Compatible con comunicación I2C para configuración de sistemas e informes de estado.
  • Puntos de evaluación para señales clave disponibles para fines de prueba.
  • Puentes para facilitar la configuración.
  • Un pulsador para entrada de activación y restablecimiento con temporizadores ajustables.
  • Conector USB Tipo C para evaluación de detección de USB Tipo C.
CI para cargador de batería
BQ25640 — Cargador batería buck, 5 A, 1 celda controlado por I²C, entrada máx. 18 V, det. Type-C, salida OT
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25640EVM — BQ25640 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25640EVM — BQ25640 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

BQ25640EVM-DOC-CERT — BQ25640EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ25640EVM — Módulo de evaluación BQ25640

BQ25640EVM-DOC-CERT — BQ25640EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 12/02/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ25640EVM — Módulo de evaluación BQ25640

Información de la versión

BQ25640EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide BQ25640 Evaluation Module PDF | HTML 9/03/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY
Adaptador de interfaz
EV2400 — Módulo de evaluación de placa de interfaz de PC basada en USB para indicador de combustible (gas) de EV2500 — Adaptador de interfaz EV2500

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio) TI-CHARGER-GUI — Software GUI para su uso con USB2ANY y módulos de evaluación de carga de la batería

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos