BQ27320EVM-766

Indicador de combustible de bq27320 del lado del sistema con módulo de evaluación LDO integrado

BQ27320EVM-766

Haga su pedido ahora

Información general

El indicador de carga de baterías de ion de litio del lado del sistema bq27320 de Texas Instruments es un periférico de microcontrolador que proporciona medición de carga para paquetes de baterías de ion de litio de una sola celda. El dispositivo requiere un desarrollo mínimo del firmware del microcontrolador del sistema. El bq27320 utiliza el algoritmo de medición de gas con tensión de fin de descarga compensada para medir el combustible y proporciona información como la capacidad restante de la batería, el estado de carga, el tiempo de funcionamiento hasta que se agote, la tensión de la batería, la temperatura y el estado de salud.

Funciones
  • Instalación y configuración extremadamente sencillas
  • Los parámetros químicos pueden ser ajustados por el cliente sin necesidad de asistencia por parte de TI
  • Las interrupciones configurables ahorran potencia del sistema y liberan al host de la necesidad de realizar sondeos continuos

Termistor de temperatura externa NO incluido

Medidores de carga de baterías
BQ27320 Indicador de combustible (gas) de batería CEDV de un solo paquete de celdas del lado del sistema
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ27320EVM-766 — Indicador de combustible de bq27320 del lado del sistema con módulo de evaluación LDO integrado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ27320EVM-766 Indicador de combustible de bq27320 del lado del sistema con módulo de evaluación LDO integrado

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de programación de software

BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW — Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Medidores de carga de baterías
BQ27320 Indicador de combustible (gas) de batería CEDV de un solo paquete de celdas del lado del sistema BQ27Z561 Solución para el medidor de gas de circuito integrado Impedance Track™ para serie 1 BQ27Z561-R1 Solución para el indicador de gas de batería Impedance Track™ para paquetes de baterías de iones de BQ27Z561-R2 Solución para el indicador de gas de batería Impedance Track para paquetes de baterías de iones de l
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ27320EVM-766 Indicador de combustible de bq27320 del lado del sistema con módulo de evaluación LDO integrado BQ27Z561EVM-011 Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1S celda BQ27Z561
Opciones de descarga

BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

close
Versión: 3.0.0
Fecha de publicación: 23/02/2016

Production Software for Single Cell Battery Fuel (Gas) Gauges

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ27320 Indicador de combustible (gas) de batería CEDV de un solo paquete de celdas del lado del sistema BQ27Z561 Solución para el medidor de gas de circuito integrado Impedance Track™ para serie 1 BQ27Z561-R1 Solución para el indicador de gas de batería Impedance Track™ para paquetes de baterías de iones de BQ27Z561-R2 Solución para el indicador de gas de batería Impedance Track para paquetes de baterías de iones de l
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ27320EVM-766 Indicador de combustible de bq27320 del lado del sistema con módulo de evaluación LDO integrado BQ27Z561EVM-011 Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1S celda BQ27Z561

Información de la versión

Overview

SingleCellbqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. SingleCellbqProduction offers three(3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. In addition, SingleCellbqProduction supports upto 12 parallel stations from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuits boards. Requires EV2300. The bqMTester hardware is incompatible with some single cell gauges. 

  • Operating systems: Windows XP(32-bit), Windows 7(32-bit)
  • Requires 32-bit Java installation

Features

  • Support for the EV2300
  • Control multiple stations from a single graphical user interface
  • Run up to 12 stations in parallel from a single computer
  • Uses industry standard Motorola srec format Golden image programmer
  • Calibration and test automation/programming
  • Calibration limits filter to detect anomalies 
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide bq27320 Evaluation Module User's Guide 2/03/2016
Certificado BQ27320EVM-766 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos