BQ41Z50-FW

BQ41Z50-FW

Descargas

Información general

BQ41Z50-FW es una versión solo de firmware que puede actualizarse en cualquier hardware existente de BQ41Z50. El firmware incorpora la tecnología patentada Dynamic Impedance Track™ para crear una solución basada en el paquete que proporciona una amplia gama de funciones para la medición de gas y la protección y autenticación de baterías de iones de litio y polímero de litio de 2, 3 y 4 celdas.

 

El firmware BQ41Z50-FW usa sus periféricos analógicos de alto rendimiento integrados para medir y mantener un registro preciso de la capacidad, la tensión, la corriente, la temperatura y otros parámetros esenciales que contienen las baterías de iones de litio o de polímero de litio, y transmite esta información al controlador host del sistema a través de una interfaz compatible con SMBus v3.1. La autenticación por SHA-1, SHA-256 y ECC, con memoria segura para las claves de autenticación, permite identificar los paquetes de baterías originales.

Funciones

El firmware BQ41Z50-FW se puede utilizar en cualquier versión anterior del hardware BQ41Z50

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Firmware

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Medidores de carga de baterías
BQ41Z50 — Indicador y protector de carga de batería altamente integrada de iones de litio de serie 2 a 4
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ41Z50EVM — Módulo de evaluación BQ41Z50
Opciones de descarga

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

close
Última versión
Versión: V0.01
Fecha de publicación: 28/04/2025
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ41Z50 — Indicador y protector de carga de batería altamente integrada de iones de litio de serie 2 a 4
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ41Z50EVM — Módulo de evaluación BQ41Z50

Información de la versión

BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z50-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z50-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z50 hardware

Novedades

  • Official RTM Release
  • Please see the BQ41Z50 Technical Reference Manual for detailed feature descriptions.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos