BQ41Z50EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ41Z50 es una placa de sistema creada con el objetivo de evaluar la funcionalidad del indicador de combustible BQ41Z50 en aplicaciones alimentadas por sistemas de baterías multicelda. El EVM incluye un BQ41Z50, una resistencia de detección de corriente, cuatro termistores, tres LED y opciones de cabezal para permitir una adaptación adecuada a la aplicación prevista.

Funciones
  • Compatible con modo TURBO
  • Procesador RISC de 32 bits de potencia ultrabaja
  • Compatible con SHA-1, SHA-256 y ECC
  • Tecnología Dynamic Z-Track™
  • Soporte de comunicación de host SMBus 3.2 de hasta 1 MHz
Medidores de carga de baterías
BQ41Z50 — Indicador y protector de carga de batería altamente integrada de iones de litio de serie 2 a 4
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ41Z50EVM — Módulo de evaluación BQ41Z50

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ41Z50EVM — Módulo de evaluación BQ41Z50

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Medidores de carga de baterías
BQ41Z50 — Indicador y protector de carga de batería altamente integrada de iones de litio de serie 2 a 4
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ41Z50EVM — Módulo de evaluación BQ41Z50

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

close
Versión: V0.01
Fecha de publicación: 28/04/2025
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ41Z50 — Indicador y protector de carga de batería altamente integrada de iones de litio de serie 2 a 4
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ41Z50EVM — Módulo de evaluación BQ41Z50

Información de la versión

BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z50-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z50-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z50 hardware

Novedades

  • Official RTM Release
  • Please see the BQ41Z50 Technical Reference Manual for detailed feature descriptions.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide BQ41Z50 Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/04/2025
Nota sobre la aplicación BQ41xxx Production Calibration Guide (Rev. B) PDF | HTML 24/06/2026
Certificado BQ41z50EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos