BQ78Z100EVM-532

BQ78Z100EVM-532

Haga su pedido ahora

Información general

The bq78z100EVM-532 evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the bq78z100 or bq294502 battery management system. The EVM includes one bq78z100 and bq294502 circuit module and a link to Windows™ based PC software. The circuit module includes one bq78z100  integrated circuit (IC), one bq294502 IC, and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity, perform cell balancing, monitor critical parameters, protect the cells from overcharge, over-discharge, short-circuit, and over-current in 1- or 2-series cell Li-ion or Li-polymer battery packs. The circuit module connects directly across the cells in a battery. With the EV2400 interface board and software, the user can read the bq78z100 data registers, program the chipset for different pack configurations, log cycling data for further evaluation, and evaluate the overall functionality of the solution under different charge and discharge conditions using HDQ communication protocol.

Funciones
  • Complete evaluation system for the bq78z100EVM 1s-2s Battery Pack Manager Evaluation Module and bq294502 independent overvoltage protection IC
  • Populated circuit module for quick setup
  • Software that allows data logging for system analysis

Cable to connect the EVM to an EV2400 (CBL002)

Medidores de carga de baterías
BQ78Z100 — Medidor de combustible de batería (gas) Impedance Track™ para serie 1 a 2

 

MOSFET
CSD16412Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 16 mOhm

 

Protectores de baterías
BQ294502 — Dispositivo de protección contra sobretensión para baterías de iones de litio de 2 a 3 celdas, con 4
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s Li-ion Battery Pack Manager Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s Li-ion Battery Pack Manager Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Medidores de carga de baterías
BQ28Z610 — Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de serie 1-2 BQ28Z610-R1 — Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de serie 1-2 BQ78Z100 — Medidor de combustible de batería (gas) Impedance Track™ para serie 1 a 2
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ28Z610EVM-532 — Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1 a 2 celdas BQ28Z610 BQ78Z100EVM-532 — Módulo de evaluación del administrador de baterías de iones de litio 1s-2s bq78z100EVM

BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges

close

BQ28Z610-R1 Gauging Firmware (Rev. B)

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ28Z610 — Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de serie 1-2 BQ28Z610-R1 — Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de serie 1-2 BQ78Z100 — Medidor de combustible de batería (gas) Impedance Track™ para serie 1 a 2
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ28Z610EVM-532 — Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1 a 2 celdas BQ28Z610 BQ78Z100EVM-532 — Módulo de evaluación del administrador de baterías de iones de litio 1s-2s bq78z100EVM

Documentación

BQ28Z610-R1B Technical Reference Manual(TRM)

Información de la versión

Description

The R1B version of BQ28Z610-DEVICE-FW is a firmware (FW) upgrade for the BQ78Z100 hardware. It is identical to BQ28Z610-R1. Programming the R1B firmware on BQ78Z100 hardware will effectively convert the BQ78Z100 to a BQ28Z610-R1(Rev. A). BQ28Z610-R1 is a highly integrated, accurate, 1-series to 2-series cell gas gauge with protection solution, providing autonomous charger control and cell balancing. This firmware is compatible with bq28z610-R1 hardware. Note: This firmware is not compatible with bq28z610 hardware.

Features

  • Autonomous battery charging control, using a dedicated Main mode I²C interface
  • Cell balancing with an internal bypass to optimize battery health
  • A high-side protection N-channel FET drive enables serial bus communication during fault conditions
  • Programmable protection levels for voltage, current and temperature
  • Support for simultaneous current and voltage sampling
  • Supports battery trip point (BTP) function for Windows integration
  • SHA-1 authentication responder for increased battery pack security
  • 400-kHz I²C bus communications interface for high-speed programming and data access

Novedades

  • Identical to BQ28Z610 R1 (Rev. A)
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
* EVM User's guide bq78z100EVM 1s-2s Li-ion Battery Pack Manager Evaluation Module 14/09/2015
Certificado BQ78Z100EVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Adaptador de interfaz
EV2400 — Módulo de evaluación de placa de interfaz de PC basada en USB para indicador de combustible (gas) de

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos