CC2650EMK

Kit de módulo de evaluación de CC2650 SimpleLink™

Información general

The SimpleLink™ CC2650 evaluation module kit is an add-on kit for the SMARTRF06EBK evaluation board kit. The CC2650 device included in this kit is the superset device of the SimpleLink ultra-low power wireless MCU platform, so it can also be used to evaluate the SimpleLink Bluetooth® Smart CC2640 wireless MCU and the 6LoWPAN/ZigBee® CC2630 wireless MCU. The kit includes two CC2650 evaluation modules and a getting started guide.

The CC2650EMK-7ID evaluation module contains the wireless MCU and shows a variant of the RF layout using the 7x7 mm package, internal bias and differential RF output (variant 7ID).

The CC2650EMK-5XD evaluation module contains the wireless MCU and shows a variant of the RF layout using the 5x5 mm package, external bias and differential RF output (variant 5XD).

The CC2650-4XS evaluation module contains the wireless MCU and shows a variant of the RF layout using the 4x4 mm package, external bias and single-ended RF output (variant 4XS).

The board is equipped with a high performing PCB antenna, but you can easily attach an SMA connector to connect the radio to external test equipment.

Otros productos inalámbricos
CC2620 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2630 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

CC2650EMK-5XD — Kit de módulo de evaluación de CC2650 SimpleLink™

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2650EM-4XS-RD Diseño de referencia de CC2650EM-4XS CC2650EM-5XD-RD Diseño de referencia de CC2650EM-5XD CC2650EM-7ID-RD Diseño de referencia de CC2650EM-7ID TIDM-TM4C129XGATEWAY Diseño de referencia de puerta de enlace de IoT segura para nodos de Bluetooth® baja energía, Wi-Fi®
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2650EMK-5XD Kit de módulo de evaluación de CC2650 SimpleLink™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2650EM-4XS-RD Diseño de referencia de CC2650EM-4XS CC2650EM-5XD-RD Diseño de referencia de CC2650EM-5XD CC2650EM-7ID-RD Diseño de referencia de CC2650EM-7ID TIDM-TM4C129XGATEWAY Diseño de referencia de puerta de enlace de IoT segura para nodos de Bluetooth® baja energía, Wi-Fi®
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 12
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. I) PDF | HTML 23/06/2020
Guía del usuario SimpleLink SDK Power Management: MSP432, MSP432E4, CC13xx/CC26xx, and CC32xx (Rev. J) 29/01/2019
Certificado CC2650EMK-5XD EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado CC2650EMK-7ID EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado CC2650EMK-4XS EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario CC2640/CC2650 Bluetooth low energy Software Developer’s Guide (Rev. E) PDF | HTML 14/03/2018
Guía del usuario CC26x0/CC13x0 SimpleLink™ Wireless MCU Power Management Software Development Ref (Rev. A) PDF | HTML 17/04/2017
Product overview SimpleLink Ultra-low power wireless microcontroller platform (Rev. B) 28/10/2016
Informe Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) 25/08/2016
Más documentación SimpleLink CC2650 Evaluation Module Kit Quick Start Guide 5/11/2015
Product overview SimpleLink 6LoWPAN/ZigBee CC2630 Wireless Microcontroller 10/02/2015
Product overview SimpleLink Bluetooth Smart CC2640 Wireless Microcontroller 10/02/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
BLE-STACK Pila de software Bluetooth de baja energía TIMAC Pila de software de control de acceso medio (MAC) IEEE802.15.4 Z-STACK-ARCHIVE Archivo para la solución ZigBee 2012 totalmente compatible con Z-Stack
IDE, configuración, compilador o depurador
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor Controller Studio
Herramienta de programación de software
FLASH-PROGRAMMER SmartRF Flash Programmer

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos