CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A

Haga su pedido ahora

Información general

La familia de módulos de sistema MitySOM-AM62A incorpora el procesador AM62Ax. El módulo incluye los subsistemas de memoria eMMC FLASH, interfaz periférica serie octal o cuádruple NOR FLASH y LPDDR4 RAM. Un MitySOM-AM62 proporciona una infraestructura de controlador lógico programable (CPU) completa y flexible para sistemas incorporados altamente integrados.

Funciones
  • 38.1 mm x 69.6 mm 
  • Conector de borde SO-DIMM con 260 pines
  • Hasta 16 GB LPDDR4, 128 GB eMMC, 256 MB de interfaz periférica octal o cuádruple SPI NOR flash
  • 2 USB 2.0, 2 Gb Ethernet
  • Compatible pin a pin con MitySOM-AM62x (sin interfaz de pantalla LVDS)
  • Linux Yocto
SoC de redes industriales y multimedia
AM62A3 — 1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci AM62A7 — 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Critical Link LLC

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

MITYSOM-AM62A — MitySOM-AM62A system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

Productos y hardware compatibles

MITYSOM-AM62A — MitySOM-AM62A system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

MITYSOM-AM62A-DVK — Development kit for MitySOM-AM62A

Productos y hardware compatibles

MITYSOM-AM62A-DVK — Development kit for MitySOM-AM62A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62 — Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Critical Link LLC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.