CSD1FPCHEVM-890

CSD1FPCHEVM-890

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM FemtoFET P-ch incluye seis tarjetas secundarias, cada tarjeta contiene un número de pieza diferente de FemtoFET p-ch.  Las tarjetas secundarias permiten al ingeniero conectar y probar fácilmente estos pequeños dispositivos.  Los seis FemtoFET varían de 12 V a 20 V Vds, y el tamaño de los dispositivos incluye F3 (0.6x0.7 mm), F4 (0.6x1.0 mm) y F5 (0.8x1.5 mm).

Funciones
  • Fácil manipulación de estas piezas empaquetadas en matriz de rejilla de contactos (LGA)
  • Gama completa de Vds y tamaños de encapsulado
  • Se pueden acoplar siete tarjetas secundarias para crear tableros individuales, con un FET por tarjeta secundaria
  • FemtoFET tiene el mejor tamaño y resistencia en la industria FET
MOSFET
CSD23280F3 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 116 mOhm, protección c CSD23285F5 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,8 mm x 1,5 mm, 35 mOhm, protección co CSD23382F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 76 mOhm, protección cont CSD25480F3 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 159 mOhm, protección c CSD25481F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 105 mOhm, protección con CSD25484F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 109 mOhm, protección con
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CSD1FPCHEVM-890 — FemtoFET P-ch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CSD1FPCHEVM-890 — FemtoFET P-ch Evaluation Module
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
* EVM User's guide Ultra-Small Footprint P-Channel FemtoFET™ MOSFET Test EVM 6/12/2017
Certificado CSD1FPCHEVM-890 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos