DAC80502-01EVM

DAC80502-01EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DAC80502-01EVM es una plataforma para evaluar los dispositivos DAC80501 y DAC80502. Tanto el DAC80501 como el DAC80502 están instalados en el EVM. El DAC80501 es un convertidor de señal digital a analógica (DAC) de salida de baja tensión, canal único, búfer de salida y una resolución de 16 bits. El DAC80502 es un DAC de salida de baja tensión, canal doble, búfer de salida y una resolución de 16 bits. Los dispositivos proporcionan una tensión de salida unipolar de hasta 5 V.

Funciones
  • Integralidad no lineal (INL): ±1 bit menos significativo (LSB) (máx.) con una salida de 5 V
  • Referencia interna
  • Interfaces digitales seleccionables: I²C y SPI
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC60501 — DAC de salida de tensión, 12 bits reales, 1 canal, SPI/I2C c/ ref. interna de prec. en encap. WSON DAC60502 — Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de tensión SPI, canal doble, 1 LSB INL, 12 bits DAC70501 — DAC de salida de tensión, 14 bits reales, 1 canal, SPI/I2C c/ ref. interna de prec. en encap. WSON DAC70502 — Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de tensión SPI, canal doble, 1 LSB INL, 14 bits DAC80501 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 1 canal, SPI/I2C c/ ref. interna de prec. en encap. WSON DAC80502 — Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de tensión SPI, canal doble, 1 LSB INL, 16 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC80502-01EVM — DAC80502 and DAC80501 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC80502-01EVM — DAC80502 and DAC80501 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC80501 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 1 canal, SPI/I2C c/ ref. interna de prec. en encap. WSON DAC80502 — Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de tensión SPI, canal doble, 1 LSB INL, 16 bits DAC80504 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 4 canales, SPI c/ref. interna de precisión en encap. QFN DAC80508 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 8 canales, SPI con referencia interna de precisión DAC80516 — Salida de tensión de 16 bits y 16 canales (0 V a 5 V) con referencia interna de 2.5 V y capacidad de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC80502-01EVM — Módulos de evaluación DAC80502 y DAC80501 DAC80508-04EVM — Módulo de evaluación DAC80508 y DAC80504 DAC80516EVM — Módulo de evaluación DAC80516

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

close
Versión: 2.0
Fecha de publicación: 17/05/2024

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC80501 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 1 canal, SPI/I2C c/ ref. interna de prec. en encap. WSON DAC80502 — Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de tensión SPI, canal doble, 1 LSB INL, 16 bits DAC80504 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 4 canales, SPI c/ref. interna de precisión en encap. QFN DAC80508 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 8 canales, SPI con referencia interna de precisión DAC80516 — Salida de tensión de 16 bits y 16 canales (0 V a 5 V) con referencia interna de 2.5 V y capacidad de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC80502-01EVM — Módulos de evaluación DAC80502 y DAC80501 DAC80508-04EVM — Módulo de evaluación DAC80508 y DAC80504 DAC80516EVM — Módulo de evaluación DAC80516

Información de la versión

Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer
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
* EVM User's guide DAC80502-01 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 21/06/2024
Certificado DAC80502-01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 8/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos