DAC80508-04EVM

DAC80508-04EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DAC80508-04EVM es una plataforma para evaluar los dispositivos DAC80504 y DAC80508. El DAC80508 está instalado en el EVM. El usuario puede reemplazar el DAC80508 por el DAC80504. Los dispositivos son convertidores de señal digital a analógica (DAC) de salida de tensión con búfer de 16 bits. Los dispositivos incluyen una tensión de referencia interna de 2.5 V, un coeficiente de temperatura de 5 ppm/°C y una configuración de ganancia seleccionable por el usuario que proporciona tensiones de salida a escala completa de 1.25 V (ganancia = 0.5), 2.5 V (ganancia = 1) o 5 V (ganancia = 2). El DAC80508 funciona con una única alimentación de 2.7 V a 5.5 V, es monotónico verificado y proporciona una integralidad no lineal (INL) excepcional de ±1 bit menos significativo (LSB).

Funciones
  • Integralidad no lineal (INL): ±1 LSB (máx.) a una resolución de 16 bits
  • Tensión de referencia interna de 2.5 V precisa e integrada
  • Alta fuerza de accionamiento: 20 mA con 0.5 V de carriles de alimentación
  • Bajo consumo: 0.7 mA por canal a 5.5 V
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC80504 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 4 canales, SPI c/ref. interna de precisión en encap. QFN DAC80508 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 8 canales, SPI con referencia interna de precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC80508-04EVM — DAC80508 and DAC80504 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC80508-04EVM — DAC80508 and DAC80504 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC80501 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 1 canal, SPI/I2C c/ ref. interna de prec. en encap. WSON DAC80502 — Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de tensión SPI, canal doble, 1 LSB INL, 16 bits DAC80504 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 4 canales, SPI c/ref. interna de precisión en encap. QFN DAC80508 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 8 canales, SPI con referencia interna de precisión DAC80516 — Salida de tensión de 16 bits y 16 canales (0 V a 5 V) con referencia interna de 2.5 V y capacidad de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC80502-01EVM — Módulos de evaluación DAC80502 y DAC80501 DAC80508-04EVM — Módulo de evaluación DAC80508 y DAC80504 DAC80516EVM — Módulo de evaluación DAC80516

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

close
Versión: 2.0
Fecha de publicación: 17/05/2024

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC80501 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 1 canal, SPI/I2C c/ ref. interna de prec. en encap. WSON DAC80502 — Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de tensión SPI, canal doble, 1 LSB INL, 16 bits DAC80504 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 4 canales, SPI c/ref. interna de precisión en encap. QFN DAC80508 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 8 canales, SPI con referencia interna de precisión DAC80516 — Salida de tensión de 16 bits y 16 canales (0 V a 5 V) con referencia interna de 2.5 V y capacidad de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC80502-01EVM — Módulos de evaluación DAC80502 y DAC80501 DAC80508-04EVM — Módulo de evaluación DAC80508 y DAC80504 DAC80516EVM — Módulo de evaluación DAC80516

Información de la versión

Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DAC80508-04 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13/11/2023
Certificado DAC80508-04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13/11/2023
Certificado DAC80502-01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 8/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos