DAC80516EVM

DAC80516EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DAC80516 es una plataforma para evaluar el producto DAC80516. El EVM viene con el DAC80516 instalado. El DAC80516 es un convertidor de señal digital a analógica (DAC) con búfer de salida de tensión, 16 canales y una resolución de 16 bits. El dispositivo tiene una referencia interna de 2.5 V que proporciona una tensión de salida unipolar de hasta 5 V.

Funciones
  • VIO y AVDD con alimentación USB
  • Referencia externa de 2.5 V integrada
  • Punto de prueba de medición de salida de fallas
  • Interfaces digitales seleccionables: I²C/SPI
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC60516W — DAC de 16 canales y 12 bits en WCSP con capacidad de accionamiento de corriente de 50 mA DAC80516 — Salida de tensión de 16 bits y 16 canales (0 V a 5 V) con referencia interna de 2.5 V y capacidad de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC80516EVM — Módulo de evaluación DAC80516

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC80516EVM — Módulo de evaluación DAC80516

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC80501 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 1 canal, SPI/I2C c/ ref. interna de prec. en encap. WSON DAC80502 — Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de tensión SPI, canal doble, 1 LSB INL, 16 bits DAC80504 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 4 canales, SPI c/ref. interna de precisión en encap. QFN DAC80508 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 8 canales, SPI con referencia interna de precisión DAC80516 — Salida de tensión de 16 bits y 16 canales (0 V a 5 V) con referencia interna de 2.5 V y capacidad de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC80502-01EVM — Módulos de evaluación DAC80502 y DAC80501 DAC80508-04EVM — Módulo de evaluación DAC80508 y DAC80504 DAC80516EVM — Módulo de evaluación DAC80516

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

close
Versión: 2.0
Fecha de publicación: 17/05/2024

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC80501 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 1 canal, SPI/I2C c/ ref. interna de prec. en encap. WSON DAC80502 — Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de tensión SPI, canal doble, 1 LSB INL, 16 bits DAC80504 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 4 canales, SPI c/ref. interna de precisión en encap. QFN DAC80508 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 8 canales, SPI con referencia interna de precisión DAC80516 — Salida de tensión de 16 bits y 16 canales (0 V a 5 V) con referencia interna de 2.5 V y capacidad de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC80502-01EVM — Módulos de evaluación DAC80502 y DAC80501 DAC80508-04EVM — Módulo de evaluación DAC80508 y DAC80504 DAC80516EVM — Módulo de evaluación DAC80516

Información de la versión

Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer
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
* EVM User's guide DAC80516 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 10/05/2024
Certificado DAC80516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 11/12/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos