DACX3X0X-PWR-CALC

DACX3X0X-PWR-CALC

Descargas

Descargas

Herramienta de cálculo

DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC43204 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 8 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de f DAC53001 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 1 canales con Hi-Z, E DAC53002 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 2 canales con Hi-Z, E DAC53004 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, E DAC53004W — DAC inteligente de 10 bits, 4 canales, salida de tensión y corriente de baja potencia con Hi-Z, E DAC53202 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC53204 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC53204-Q1 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión automotriz de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, EEPROM DAC53204W — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC63001 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 1 canales con Hi-Z, E DAC63002 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 2 canales con Hi-Z, E DAC63004 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 4 canales con Hi-Z, E DAC63004W — DAC inteligente de 12 bits, 4 canales, salida de tensión y corriente de baja potencia con Hi-Z, EEPR DAC63202 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC63202W — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC63204 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC63204-Q1 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión automotriz de 12 bits y 4 canales con Hi-Z, EEPROM
Opciones de descarga

DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool

close
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 1/09/2022

DACx3x0x family power-consumption calculator tool

Suma de comprobación SHA-256
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC43204 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 8 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de f DAC53001 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 1 canales con Hi-Z, E DAC53002 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 2 canales con Hi-Z, E DAC53004 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, E DAC53004W — DAC inteligente de 10 bits, 4 canales, salida de tensión y corriente de baja potencia con Hi-Z, E DAC53202 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC53204 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC53204-Q1 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión automotriz de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, EEPROM DAC53204W — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC63001 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 1 canales con Hi-Z, E DAC63002 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 2 canales con Hi-Z, E DAC63004 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 4 canales con Hi-Z, E DAC63004W — DAC inteligente de 12 bits, 4 canales, salida de tensión y corriente de baja potencia con Hi-Z, EEPR DAC63202 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC63202W — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC63204 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC63204-Q1 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión automotriz de 12 bits y 4 canales con Hi-Z, EEPROM

Información de la versión

First release of the DACx3x0x-PWM-CALC. The Calculator sheet takes certain input parameters from the user like the DAC output mode, number of active/powered-on channels, current output range, reference setting, the supply given to the DAC (VDD), and the load resistance for each channel. The Average Power sheet takes certain input parameters from the user like the DAC output mode, VDD(V), duty cycle(%), total typical static current and total max static current. Users can have any number of DAC configurations as long as the duty cycle adds up to 100%. The total typical static current and total max static current for each DAC configuration can be calculated on the Calculator sheet by setting DAC output mode, number of active/powered-on channels, current output range, reference setting, the supply given to the DAC (VDD), and the load resistance for each channel for each DAC configuration.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos