DP149RSBEVM

DP149RSBEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DP149RSBEVM es una PCB creada para ayudar a los clientes a evaluar el dispositivo DP149 para aplicaciones de video.  Este EVM también se puede utilizar como diseño de referencia de hardware para la implementación del DP149 en el encapsulado RSB.  Se pueden proporcionar archivos de diseño/diseño de PCB a pedido para proporcionar ilustraciones de diseño de PCB de las reglas de enrutamiento/ubicación.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Interfaz de programación I2C para conexión host externa I2C
  • Acceso local I2C a través de la interfaz USB mediante TUSB3410
  • Una toma de alimentación de CC (J9) para aceptar un adaptador de alimentación de pared de 5 V. Como alternativa, es posible alimentar el EVM al conectar un cable micro USB de J13 a un host USB y ajustar el SW2 a la posición 3
  • Configuración disponible a través de puentes

  • Placa DP149RSBEVM INT023

Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
SN65DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b SN75DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 70 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b

 

Convertidores de CC/CC
TPS61240 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V TPS62150 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 1A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3

 

PHY y puentes USB
TUSB3410 — Puerto serie UART, I2C e IrDA a puente USB

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74201 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DP149RSBEVM — DP149 3.4 Gbps DP++ to HDMI Retimer Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DP149RSBEVM — DP149 3.4 Gbps DP++ to HDMI Retimer Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de programación de software

SLLC455 — EyeScan Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
SN65DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b SN65DP159 — Temperatura de funcionamiento de -40 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0 SN75DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 70 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b SN75DP159 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0 TMDS171 — Temporizador HDMI 1.4 b TMDS de 3.4 Gbps TMDS181 — Temporizador HDMI 2.0 TMDS de 6 Gbps
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DP149RSBEVM — Módulo de evaluación de retemporizador DP++ a HDMI de 3.4 Gbps DP149 DP159RGZEVM — Módulo de evaluación DP159RGZEVM DP159RSBEVM — Módulo de evaluación DP159RSBEVM TMDS171RGZEVM — Retemporizador TMDS de 3.4 Gbps TMDS171 en el módulo de evaluación del paquete RGZ TMDS181RGZEVM — Módulo de evaluación del TMDS181, un retemporizador TMDS de 6 Gbps en encapsulado RGZ

SLLC455 — EyeScan Tool

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/11/2016

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
SN65DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b SN65DP159 — Temperatura de funcionamiento de -40 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0 SN75DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 70 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b SN75DP159 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0 TMDS171 — Temporizador HDMI 1.4 b TMDS de 3.4 Gbps TMDS181 — Temporizador HDMI 2.0 TMDS de 6 Gbps
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DP149RSBEVM — Módulo de evaluación de retemporizador DP++ a HDMI de 3.4 Gbps DP149 DP159RGZEVM — Módulo de evaluación DP159RGZEVM DP159RSBEVM — Módulo de evaluación DP159RSBEVM TMDS171RGZEVM — Retemporizador TMDS de 3.4 Gbps TMDS171 en el módulo de evaluación del paquete RGZ TMDS181RGZEVM — Módulo de evaluación del TMDS181, un retemporizador TMDS de 6 Gbps en encapsulado RGZ

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLR103.PDF (61 KB)
SLLR104.ZIP (1234 KB)
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
* EVM User's guide DP149RSBEVM User's Guide 2/02/2016
Certificado DP149RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos