DP159RSBEVM

DP159RSBEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The DP159RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP159 device for video applications.  The EVM has a DP connection for the source and a HDMI connection for the sink.  J2 is a standard DP connector (Molex 47272-0001).  P2 is a standard HDMI connector (Molex 4715-10001).  There is a third video connection on the board for a HDMI source (P1), this function is not installed on the DP159RSBEVM.

Funciones
  • Plug and play design
  • I2C programming interface for external I2C host connection
  • Local I2C Access through USB Interface via TUSB3410
  • A DC Power Jack (J9) to accept a 5-V wall power adapter. Alternately, it is possible to power the EVM by connecting a USB Micro cable from J13 to a USB host and setting SW2 to position 3
  • Configuration available through jumpers

DP159RSBEVM Evaluation Module Board

Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
SN65DP159 — Temperatura de funcionamiento de -40 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0 SN75DP159 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0

 

Convertidores de CC/CC
TPS61240 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V TPS62150A — Convertidor reductor de 3 a 17 V, 1 A y 3 MHz con control DCS en paquete QFN de 3x3

 

PHY y puentes USB
TUSB3410 — Puerto serie UART, I2C e IrDA a puente USB

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74201 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DP159RSBEVM — DP159RSBEVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DP159RSBEVM — DP159RSBEVM Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de programación de software

SLLC455 — EyeScan Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
SN65DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b SN65DP159 — Temperatura de funcionamiento de -40 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0 SN75DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 70 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b SN75DP159 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0 TMDS171 — Temporizador HDMI 1.4 b TMDS de 3.4 Gbps TMDS181 — Temporizador HDMI 2.0 TMDS de 6 Gbps
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DP149RSBEVM — Módulo de evaluación de retemporizador DP++ a HDMI de 3.4 Gbps DP149 DP159RGZEVM — Módulo de evaluación DP159RGZEVM DP159RSBEVM — Módulo de evaluación DP159RSBEVM TMDS171RGZEVM — Retemporizador TMDS de 3.4 Gbps TMDS171 en el módulo de evaluación del paquete RGZ TMDS181RGZEVM — Módulo de evaluación del TMDS181, un retemporizador TMDS de 6 Gbps en encapsulado RGZ

SLLC455 — EyeScan Tool

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/11/2016

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
SN65DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b SN65DP159 — Temperatura de funcionamiento de -40 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0 SN75DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 70 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b SN75DP159 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0 TMDS171 — Temporizador HDMI 1.4 b TMDS de 3.4 Gbps TMDS181 — Temporizador HDMI 2.0 TMDS de 6 Gbps
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DP149RSBEVM — Módulo de evaluación de retemporizador DP++ a HDMI de 3.4 Gbps DP149 DP159RGZEVM — Módulo de evaluación DP159RGZEVM DP159RSBEVM — Módulo de evaluación DP159RSBEVM TMDS171RGZEVM — Retemporizador TMDS de 3.4 Gbps TMDS171 en el módulo de evaluación del paquete RGZ TMDS181RGZEVM — Módulo de evaluación del TMDS181, un retemporizador TMDS de 6 Gbps en encapsulado RGZ

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DP159RSBEVM User's Guide (Rev. B) 21/03/2018
Certificado DP159RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos