TMDS181RGZEVM

TMDS181RGZEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMDS181RGZEVM es una PCB creada para ayudar a los clientes a evaluar el dispositivo TMDS181 para aplicaciones de video con interfaces HDMI.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Tres opciones de activación/restablecimiento de dispositivo para usar con el EVM
  • Acceso local I2C
  • Una toma de alimentación de CC (J9) para aceptar un adaptador de alimentación de pared de 5 V. A su vez, es posible alimentar el EVM conectando un cable micro USB de J13 a un host USB y ajustando el SW2 a la posición 3
  • Configuración disponible a través de puentes

  • Placa TMDS181RGZEVM INT-018

Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TMDS181 — Temporizador HDMI 2.0 TMDS de 6 Gbps

 

Convertidores de CC/CC
TPS61240 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V TPS62150A — Convertidor reductor de 3 a 17 V, 1 A y 3 MHz con control DCS en paquete QFN de 3x3

 

Diodos de protección ESD
TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

 

PHY y puentes USB
TUSB3410 — Puerto serie UART, I2C e IrDA a puente USB

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74201 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMDS181RGZEVM — Temporizador TMDS TMDS181 de 6 Gbps en el módulo de evaluación de encapsulado RGZ

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050001 — Diseño de referencia de protección contra ESD HDMI 2.0
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDS181RGZEVM — Temporizador TMDS TMDS181 de 6 Gbps en el módulo de evaluación de encapsulado RGZ

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050001 — Diseño de referencia de protección contra ESD HDMI 2.0
Herramienta de programación de software

SLLC455 — EyeScan Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
SN65DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b SN65DP159 — Temperatura de funcionamiento de -40 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0 SN75DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 70 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b SN75DP159 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0 TMDS171 — Temporizador HDMI 1.4 b TMDS de 3.4 Gbps TMDS181 — Temporizador HDMI 2.0 TMDS de 6 Gbps
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DP149RSBEVM — Módulo de evaluación de retemporizador DP++ a HDMI de 3.4 Gbps DP149 DP159RGZEVM — Módulo de evaluación DP159RGZEVM DP159RSBEVM — Módulo de evaluación DP159RSBEVM TMDS171RGZEVM — Retemporizador TMDS de 3.4 Gbps TMDS171 en el módulo de evaluación del paquete RGZ TMDS181RGZEVM — Módulo de evaluación del TMDS181, un retemporizador TMDS de 6 Gbps en encapsulado RGZ

SLLC455 — EyeScan Tool

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/11/2016

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
SN65DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b SN65DP159 — Temperatura de funcionamiento de -40 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0 SN75DP149 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 70 ºC del retemporizador DP++ 1.1 de 3.4 Gbps a HDMI 1.4b SN75DP159 — Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 85 ºC de DP++ 1.1 de 6 Gbps a retemporizador HDMI 2.0 TMDS171 — Temporizador HDMI 1.4 b TMDS de 3.4 Gbps TMDS181 — Temporizador HDMI 2.0 TMDS de 6 Gbps
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DP149RSBEVM — Módulo de evaluación de retemporizador DP++ a HDMI de 3.4 Gbps DP149 DP159RGZEVM — Módulo de evaluación DP159RGZEVM DP159RSBEVM — Módulo de evaluación DP159RSBEVM TMDS171RGZEVM — Retemporizador TMDS de 3.4 Gbps TMDS171 en el módulo de evaluación del paquete RGZ TMDS181RGZEVM — Módulo de evaluación del TMDS181, un retemporizador TMDS de 6 Gbps en encapsulado RGZ

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLR106.PDF (49 KB)
SLLR107.ZIP (1117 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TMDS181RGZ Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 21/12/2015
Certificado TMDS181RGZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Pattern Verifier and Generator User's Guide 27/04/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos