DRV2700EVM

Información general

The DRV2700EVM is an evaluation module for the DRV2700. The DRV2700 is intended for high voltage piezo applications typically used in Industrial Applications. The differential 200Vpp output capability as well as the 100V single ended output can be evaluated using this EVM. The available pin breakouts in addition with the on board MSP430 allows for prototyping into already existing systems.

Funciones
  • 5V input to +/-100V Differential Output
  • Single ended and differential input modes
  • Multiple boost voltage settings
  • Easily powered through USB or external Power Supply
  • Breakout for usage as a boost converter
Drivers piezoeléctricos
DRV2700 — Controlador piezoeléctrico industrial con convertidor boost de 105 V integrado en encapsulado QFN

 

Low-power MCUs
MSP430F5510 — MCU 25 MHz c/ 32 KB flash, 4 KB SRAM, ADC 10 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV700 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV2700EVM — DRV2700EVM - High Voltage Piezo Driver with Integrated Boost Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV2700EVM — DRV2700EVM - High Voltage Piezo Driver with Integrated Boost Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

SLOC324 — DRV2700EVM Firmware v1.7

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV2700EVM — DRV2700EVM: controlador piezoeléctrico de alta tensión con módulo de evaluación de convertidor refor

SLOC324 — DRV2700EVM Firmware v1.7

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 29/04/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV2700EVM — DRV2700EVM: controlador piezoeléctrico de alta tensión con módulo de evaluación de convertidor refor

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc324 or www.ti.com/lit/xx/sloc324a/sloc324a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC324. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

PIEZO-CONSOLE — Piezo Control Console v1.2.9

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers piezoeléctricos
DRV2700 — Controlador piezoeléctrico industrial con convertidor boost de 105 V integrado en encapsulado QFN
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV2700EVM — DRV2700EVM: controlador piezoeléctrico de alta tensión con módulo de evaluación de convertidor refor DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500: módulo de evaluación de retorno de alta tensión

PIEZO-CONSOLE — Piezo Control Console v1.2.9

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 28/02/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Drivers piezoeléctricos
DRV2700 — Controlador piezoeléctrico industrial con convertidor boost de 105 V integrado en encapsulado QFN
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV2700EVM — DRV2700EVM: controlador piezoeléctrico de alta tensión con módulo de evaluación de convertidor refor DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500: módulo de evaluación de retorno de alta tensión

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc327 or www.ti.com/lit/xx/sloc327a/sloc327a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC327. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV2700EVM User's Guide (Rev. C) 5/06/2018
Certificado DRV2700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Piezo Haptics With Integrated Waveforms: DRV2605L-Q1 and DRV2700 27/09/2017
Artículo técnico Four tech trends that improve the driver experience PDF | HTML 6/01/2017
Guía del usuario DRV2700EVM Quick Start Guide 5/02/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
PIEZO-CONSOLE — Consola de control Piezo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos