DRV2700EVM-HV500

DRV2700EVM-HV500

Haga su pedido ahora

Información general

The DRV2700EVM-HV500 is an evaluation module for the DRV2700 used in a flyback converter circuit. The DRV2700 is intended for high voltage piezo applications typically used in Industrial Applications. The integrated high voltage switch enables for a small solution size circuit that can drive 500V single ended. The onboard MSP430 allows for digital control and quick prototyping.

Funciones
  • 5V input to +500V Output
  • Single ended input modes
  • Multiple output voltage settings
  • Easily powered through USB or external Power Supply
  • Easily control output voltage
Drivers piezoeléctricos
DRV2700 — Controlador piezoeléctrico industrial con convertidor boost de 105 V integrado en encapsulado QFN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500 - Flyback High Voltage Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500 - Flyback High Voltage Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

SLOC325 — DRV2700EVM-HV500 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500: módulo de evaluación de retorno de alta tensión

SLOC325 — DRV2700EVM-HV500 Firmware

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 3/05/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500: módulo de evaluación de retorno de alta tensión

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc325 or www.ti.com/lit/xx/sloc325/sloc325.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC325. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

PIEZO-CONSOLE — Piezo Control Console v1.2.9

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers piezoeléctricos
DRV2700 — Controlador piezoeléctrico industrial con convertidor boost de 105 V integrado en encapsulado QFN
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV2700EVM — DRV2700EVM: controlador piezoeléctrico de alta tensión con módulo de evaluación de convertidor refor DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500: módulo de evaluación de retorno de alta tensión

PIEZO-CONSOLE — Piezo Control Console v1.2.9

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 28/02/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Drivers piezoeléctricos
DRV2700 — Controlador piezoeléctrico industrial con convertidor boost de 105 V integrado en encapsulado QFN
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV2700EVM — DRV2700EVM: controlador piezoeléctrico de alta tensión con módulo de evaluación de convertidor refor DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500: módulo de evaluación de retorno de alta tensión

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc327 or www.ti.com/lit/xx/sloc327a/sloc327a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC327. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV2700EVM-HV500 High Voltage Piezo Driver Evaluation Kit (Rev. A) 1/05/2015
Certificado DRV2700EVM-HV500 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
PIEZO-CONSOLE — Consola de control Piezo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos