PIEZO-CONSOLE

PIEZO-CONSOLE

Descargas

Información general

Piezo Control Console (PCC) is a development and test suite for TI Piezo Drivers.  Piezo Control Console is intended to support the evaluation of piezoelectric actuators in applications for motion control or audio.

Simply connect TI Piezo Driver evaluation modules (EVM) to Piezo Control Console via USB to setup, control, and evaluate the entire device.   Piezo Control Console includes basic waveform generation functions, including frequency and amplitude controls.

Supported Evaluation Modules: DRV2700EVM, DRV2700EVM-HV500

Funciones
  • Supports evaluation of piezoelectric actuators and transducers.
  • Includes a waveform generator for creating specific waveform patterns.
  • USB support for Windows 7. No drivers required.
  • No additional hardware or adapter board required to connect to EVMs.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Soporte de software

PIEZO-CONSOLE — Piezo Control Console v1.2.9

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers piezoeléctricos
DRV2700 — Controlador piezoeléctrico industrial con convertidor boost de 105 V integrado en encapsulado QFN
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV2700EVM — DRV2700EVM: controlador piezoeléctrico de alta tensión con módulo de evaluación de convertidor refor DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500: módulo de evaluación de retorno de alta tensión
Opciones de descarga

PIEZO-CONSOLE — Piezo Control Console v1.2.9

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 28/02/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Drivers piezoeléctricos
DRV2700 — Controlador piezoeléctrico industrial con convertidor boost de 105 V integrado en encapsulado QFN
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV2700EVM — DRV2700EVM: controlador piezoeléctrico de alta tensión con módulo de evaluación de convertidor refor DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500: módulo de evaluación de retorno de alta tensión

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc327 or www.ti.com/lit/xx/sloc327a/sloc327a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC327. Please update any bookmarks accordingly.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DRV2700EVM — DRV2700EVM: controlador piezoeléctrico de alta tensión con módulo de evaluación de convertidor refor DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500: módulo de evaluación de retorno de alta tensión

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos