DRV8106H-Q1EVM

DRV8106H-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DRV8106H-Q1EVM está diseñado para evaluar el DRV8106H-Q1, que es un controlador de motor de CC con escobillas integrado automotriz. DRV8106H-Q1 es un controlador de puerta de medio puente altamente integrado, capaz de controlar MOSFET de potencia de canal N de lado alto y lado bajo. Genera las tensiones de accionamiento de compuerta adecuados utilizando una bomba de carga duplicadora integrada para el lado alto y un regulador lineal para el lado bajo.

El dispositivo utiliza una arquitectura de accionamiento de puerta inteligente para reducir el costo del sistema y mejorar la fiabilidad. El controlador de puerta optimiza el tiempo muerto para evitar condiciones de disparo, proporciona control para disminuir la interferencia electromagnética (EMI) a través de una corriente de accionamiento de puerta ajustable y protege contra condiciones de drenaje a la fuente y cortocircuito de la puerta con monitores VDS y VGS. Un amplificador de derivación de modo común amplio proporciona detección de corriente en línea para medir continuamente la corriente del motor.

El DRV8106H-Q1 proporciona una variedad de funciones de protección para garantizar un funcionamiento sólido del sistema. Estos incluyen monitores de baja y sobretensión para el suministro de energía y la bomba de carga, monitores de sobrecorriente VDS y fallo de puerta VGS para los MOSFET externos y advertencia térmica interna y protección de desconexión.

El DRV8106H-Q1EVM tiene un medio puente que consta de dos MOSFET de canal N que accionan motores bidireccionalmente a un RMS de hasta 15 A y una corriente máxima de 20 A. El EVM opera desde una única fuente de alimentación para la alimentación analógica y desde la línea USB para la alimentación digital, que se puede personalizar para ser suministrada externamente. Se proporciona un circuito negativo de protección de batería inversa de 18 V, junto con un filtro PI con un RMS de 20 A para limpiar la entrada de la fuente de alimentación y proteger contra conexiones incorrectas de la batería.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 4.5 V a 33 V
  • Corriente máxima de hasta 2.5 A
  • Interfaz de entrada STEP/DIR sencilla
  • Detección de corriente integrada e indexador de micropasos
  • Tecnología de sintonización inteligente

  • Cable micro USB

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8106-Q1 — Controlador de puerta inteligente y 1/2 puente, 40 V, diagnóstico offline, amplificador de corriente

 

Low-power MCUs
MSP430F2617 — MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica

 

MOSFET
CSD18512Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,6 mOhm

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B69 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 40 V e IQ baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8106H-Q1EVM — Automotive half-bridge smart gate driver evaluation module with wide common mode current sense amp

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8106H-Q1EVM — Automotive half-bridge smart gate driver evaluation module with wide common mode current sense amp

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8106S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplificador de detec DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8714H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714H-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8714S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714S-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8718S-Q1EVM — Módulo de evaluación de controladores de puerta de medio puente inteligente multicanal para automoci

DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs

close
Versión: 0.5.5
Fecha de publicación: 3/04/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8106S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplificador de detec DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8714H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714H-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8714S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714S-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8718S-Q1EVM — Módulo de evaluación de controladores de puerta de medio puente inteligente multicanal para automoci

Información de la versión

0.5.5 Release

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DRV8X06-DRV8705-Q1-GUI-CLOUD — DRV8705-Q1 and DRV8x06 EVM GUI on TI Resource Explorer Cloud

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección

DRV8X06-DRV8705-Q1-GUI-CLOUD — DRV8705-Q1 and DRV8x06 EVM GUI on TI Resource Explorer Cloud

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — Web-based GUI for DRV8x06-Q1 and DRV8705-Q1 EVMs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8106S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplificador de detec DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección

DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — Web-based GUI for DRV8x06-Q1 and DRV8705-Q1 EVMs

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8106S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplificador de detec DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección
Soporte de software

SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8106S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplificador de detec DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8714H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714H-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8714S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714S-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8718S-Q1EVM — Módulo de evaluación de controladores de puerta de medio puente inteligente multicanal para automoci

SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 30/11/2021
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8106S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplificador de detec DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8714H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714H-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8714S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714S-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8718S-Q1EVM — Módulo de evaluación de controladores de puerta de medio puente inteligente multicanal para automoci

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc809 or www.ti.com/lit/xx/slvc809b/slvc809b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC809. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV87xx-Q1EVM and DRV8106-Q1EVM User’s Guide (Rev. A) 12/03/2021
Guía del usuario DRV87xx-Q1EVM & DRV8106-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30/10/2019
Certificado DRV8106H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 30/07/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos