DRV8461EVM

Información general

El módulo de evaluación DRV8461 EVM muestra las características y el rendimiento del DRV8461DDWR.

El DRV8461 es un controlador de motor a pasos totalmente integrado para aplicaciones industriales. El dispositivo funciona en un rango de alimentación de 4.5 V a 65 V y es capaz de conducir hasta 3 A de corriente a escala completa.

Funciones
  • Detección de corriente integrada
  • Modos silencioso, sintonización inteligente y disminución de ruido bajo
  • Microstepping automático y tabla de microstepping personalizada con STEP/DIR con opción SPI, y microstepping de hasta 1/256
  • Detección de bloqueo para determinar el final del recorrido
  • Par automático para modificar la corriente de salida en función de la demanda de carga
  • Totalmente protegido: UVLO, OCP, TSD, carga abierta, pin nFAULT
Diodos de protección ESD
TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

 

Drivers para motores paso a paso
DRV8461 — Controlador de motor paso a paso de doble puente en H, 65 V, 3 A, con ajuste inteligente, detección

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8461EVM — DRV8461 evaluation module for DDW package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8461EVM — DRV8461 evaluation module for DDW package

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8262 — Controlador de motor de puente en H simple o doble de 65 V con detección y regulación de corriente i DRV8952 — Controlador de medio puente de 50 V y cuatro canales con salidas de detección de corriente DRV8962 — Controlador de medio puente de 65 V y cuatro canales con salidas de detección de corriente
Drivers para motores paso a paso
DRV8452 — Controlador de motor paso a paso de doble puente en H, 50 V, 5 A, con ajuste inteligente, detección DRV8461 — Controlador de motor paso a paso de doble puente en H, 65 V, 3 A, con ajuste inteligente, detección DRV8462 — Controlador de motor de paso de doble puente H de 65 V y 10 A con sintonización inteligente, detecci
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8262EVM — Módulo de evaluación DRV8262 para controlador de motor de uno o dos puentes en H con encapsulado DDW DRV8262VEVM — Módulo de evaluación DRV8262 para controlador de motor de uno o dos puentes en H con encapsulado DDV DRV8461EVM — Módulo de evaluación DRV8461 para encapsulado DDW DRV8462EVM — Módulo de evaluación DRV8462 para controlador de motor paso a paso con micropaso automático DRV8462VEVM — Módulo de evaluación DRV8462 para controlador para motor de velocidad gradual con encapsulado DDV. DRV8962EVM — Módulo de evaluación DRV8962 para controlador de motor de medio puente cuádruple con salida sensora DRV8962VEVM — Módulo de evaluación DRV8962 para controlador de motor de medio puente cuádruple con encapsulado DDV

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

close
Versión: 1.0.2
Fecha de publicación: 15/08/2023
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8262 — Controlador de motor de puente en H simple o doble de 65 V con detección y regulación de corriente i DRV8952 — Controlador de medio puente de 50 V y cuatro canales con salidas de detección de corriente DRV8962 — Controlador de medio puente de 65 V y cuatro canales con salidas de detección de corriente
Drivers para motores paso a paso
DRV8452 — Controlador de motor paso a paso de doble puente en H, 50 V, 5 A, con ajuste inteligente, detección DRV8461 — Controlador de motor paso a paso de doble puente en H, 65 V, 3 A, con ajuste inteligente, detección DRV8462 — Controlador de motor de paso de doble puente H de 65 V y 10 A con sintonización inteligente, detecci
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8262EVM — Módulo de evaluación DRV8262 para controlador de motor de uno o dos puentes en H con encapsulado DDW DRV8262VEVM — Módulo de evaluación DRV8262 para controlador de motor de uno o dos puentes en H con encapsulado DDV DRV8461EVM — Módulo de evaluación DRV8461 para encapsulado DDW DRV8462EVM — Módulo de evaluación DRV8462 para controlador de motor paso a paso con micropaso automático DRV8462VEVM — Módulo de evaluación DRV8462 para controlador para motor de velocidad gradual con encapsulado DDV. DRV8962EVM — Módulo de evaluación DRV8962 para controlador de motor de medio puente cuádruple con salida sensora DRV8962VEVM — Módulo de evaluación DRV8962 para controlador de motor de medio puente cuádruple con encapsulado DDV

Información de la versión

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release. 
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
Guía del usuario DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 18/01/2023
Certificado DRV8461EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos