DRV8962VEVM

DRV8962VEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación DRV8962VEVM muestra las características y el rendimiento del DRV8962DDVR. El encapsulado DDV tiene el doble de la capacidad actual del encapsulado DDW para este dispositivo.

El DRV8962 es un controlador de medio puente de cuatro canales que funciona de 4.5 V a 65 V a 10 A por salida y es compatible con una amplia gama de corrientes de carga para diversos tipos de cargas. El dispositivo integra cuatro etapas de alimentación de salida de medio puente. El dispositivo también integra un regulador de bomba de carga para el funcionamiento eficiente de los MOSFET de canal N de lado alto y un ciclo de trabajo del 100 %.

Funciones
  • De 4.5 V a 65 V con una salida máxima de hasta 10 A RMS por puente H
  • Detección y regulación de corriente integradas para cada medio puente a través de IPROPI con una precisión de detección de corriente superior al 4 % a la corriente máxima
  • Modo de suspensión de baja corriente (3 µA)
  • Baja resistencia ON 50 mΩ para cada FET (24 V, 25 °C)
  • Descenso lento y por inercia para los conductores BDC
  • Totalmente protegido: Pin UVLO, OCP, TSD, nFAULT
Diodos de protección ESD
TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

 

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8962 — Controlador de medio puente de 65 V y cuatro canales con salidas de detección de corriente

 

Low-power MCUs
MSP430F5338 — MCU de 20 MHz con 256 KB Flash, 18 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8962VEVM — DRV8962 evaluation module for quad half-bridge motor driver in DDV package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8962VEVM — DRV8962 evaluation module for quad half-bridge motor driver in DDV package

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8262 — Controlador de motor de puente en H simple o doble de 65 V con detección y regulación de corriente i DRV8952 — Controlador de medio puente de 50 V y cuatro canales con salidas de detección de corriente DRV8962 — Controlador de medio puente de 65 V y cuatro canales con salidas de detección de corriente
Drivers para motores paso a paso
DRV8452 — Controlador de motor paso a paso de doble puente en H, 50 V, 5 A, con ajuste inteligente, detección DRV8461 — Controlador de motor paso a paso de doble puente en H, 65 V, 3 A, con ajuste inteligente, detección DRV8462 — Controlador de motor de paso de doble puente H de 65 V y 10 A con sintonización inteligente, detecci
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8262EVM — Módulo de evaluación DRV8262 para controlador de motor de uno o dos puentes en H con encapsulado DDW DRV8262VEVM — Módulo de evaluación DRV8262 para controlador de motor de uno o dos puentes en H con encapsulado DDV DRV8461EVM — Módulo de evaluación DRV8461 para encapsulado DDW DRV8462EVM — Módulo de evaluación DRV8462 para controlador de motor paso a paso con micropaso automático DRV8462VEVM — Módulo de evaluación DRV8462 para controlador para motor de velocidad gradual con encapsulado DDV. DRV8962EVM — Módulo de evaluación DRV8962 para controlador de motor de medio puente cuádruple con salida sensora DRV8962VEVM — Módulo de evaluación DRV8962 para controlador de motor de medio puente cuádruple con encapsulado DDV

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

close
Versión: 1.0.2
Fecha de publicación: 15/08/2023
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8262 — Controlador de motor de puente en H simple o doble de 65 V con detección y regulación de corriente i DRV8952 — Controlador de medio puente de 50 V y cuatro canales con salidas de detección de corriente DRV8962 — Controlador de medio puente de 65 V y cuatro canales con salidas de detección de corriente
Drivers para motores paso a paso
DRV8452 — Controlador de motor paso a paso de doble puente en H, 50 V, 5 A, con ajuste inteligente, detección DRV8461 — Controlador de motor paso a paso de doble puente en H, 65 V, 3 A, con ajuste inteligente, detección DRV8462 — Controlador de motor de paso de doble puente H de 65 V y 10 A con sintonización inteligente, detecci
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8262EVM — Módulo de evaluación DRV8262 para controlador de motor de uno o dos puentes en H con encapsulado DDW DRV8262VEVM — Módulo de evaluación DRV8262 para controlador de motor de uno o dos puentes en H con encapsulado DDV DRV8461EVM — Módulo de evaluación DRV8461 para encapsulado DDW DRV8462EVM — Módulo de evaluación DRV8462 para controlador de motor paso a paso con micropaso automático DRV8462VEVM — Módulo de evaluación DRV8462 para controlador para motor de velocidad gradual con encapsulado DDV. DRV8962EVM — Módulo de evaluación DRV8962 para controlador de motor de medio puente cuádruple con salida sensora DRV8962VEVM — Módulo de evaluación DRV8962 para controlador de motor de medio puente cuádruple con encapsulado DDV

Información de la versión

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release. 
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
Guía del usuario DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 18/01/2023
Certificado DRV8962VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos