DS90LV027A-28AEVM

DS90LV027A-28AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DS90LV027A-28A es un módulo de evaluación diseñado para la evaluación funcional y de rendimiento del controlador diferencial dual DS90LV027A LVDS y el receptor de línea diferencial dual DS90LV028A LVDS de Texas Instruments. Con este kit, los usuarios pueden evaluar rápidamente las características de la forma de onda de salida y la integridad de la señal admitida por el DS90LV027A y DS90LV028A. Los pines del cabezal permiten el acceso a las entradas y salidas del DS90LV027A y DS90LV028A, y también facilita la conexión al equipo de laboratorio o a los sistemas del usuario para la evaluación del rendimiento.

Funciones
  • DS90LV027A: Convierte LVCMOS de un único extremo a LVDS diferencial
  • DS90LV028A: Convierte la LVDS diferencial al LVCMOS de extremo único
  • Velocidades de conmutación de hasta 400 Mbps (200 MHz)
  • Funcionamiento con suministro único: 3.3 V
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
DS90LV027A — Controlador diferencial LVDS doble de 600 Mbps y alta velocidad DS90LV027AH — Controlador diferencial LVDS doble de alta temperatura DS90LV027AQ-Q1 — Controlador diferencial LVDS doble para automoción DS90LV028A — Receptor diferencial LVDS doble de 600 Mbps y alta velocidad DS90LV028A-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS doble para automoción DS90LV028AH — Receptor de línea diferencial LVDS de 3 V y alta temperatura con CMOS doble DS90LV028AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS doble para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS90LV027A-28AEVM — Dual channel LVDS driver and receiver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS90LV027A-28AEVM — Dual channel LVDS driver and receiver evaluation module
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
Certificado DS90LV027A-28AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos