EM1402EVM

Módulo de evaluación de equilibrio de celdas activo de 16 canales

Información general

Solución de equilibrio activo de alta corriente para EV/HEV de 16 celdas, que usa el último monitor y protector de administración de baterías automotrices, bq76PL455A-Q1. Proporciona una solución de administración de baterías de alto rendimiento para paquetes de baterías de gran capacidad, mediante la combinación de la alta integración y precisión del bq76PL455A-Q1 con un equilibrador de celdas CC-CC bidireccional. Esto permite cargar o descargar cualquiera de 16 entradas de celdas según sea necesario a un máximo de 5 A y los módulos se pueden apilar hasta 1300 V.

Funciones
  • Monitorización de alta precisión de 16 celdas de iones de litio
  • Protector integrado
  • 3 - 5 A equilibrado activo
  • Transferencia totalmente aislada al suministro/batería externa de 12 V
  • UART diferencial aislado apilable de 1 Mb/s

  • Cableado de batería EM1402EVM
  • EM1402EVM Cableado de 12 V
  • Cable USB serie

MOSFET
CSD18504Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

EM1402EVM — 16-Channel Active Cell Balance Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EM1402EVM 16-Channel Active Cell Balance Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Ejemplo de código o demostración

SNVC188 — EM1402EVM Example Code

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
EM1402EVM Módulo de evaluación de equilibrio de celdas activo de 16 canales
Opciones de descarga

SNVC188 EM1402EVM Example Code

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/11/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
EM1402EVM Módulo de evaluación de equilibrio de celdas activo de 16 canales

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc188 or www.ti.com/lit/xx/snvc188/snvc188.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC188. Please update any bookmarks accordingly.
Ejemplo de código o demostración

TIDCCI7 — TIDA-00817 EM1402EVM Example Code

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
EM1402EVM Módulo de evaluación de equilibrio de celdas activo de 16 canales
Opciones de descarga

TIDCCI7 TIDA-00817 EM1402EVM Example Code

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/08/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
EM1402EVM Módulo de evaluación de equilibrio de celdas activo de 16 canales

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcci7 or www.ti.com/lit/xx/tidcci7/tidcci7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCI7. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide EM1402 Evaluation Module PDF | HTML 1/02/2017
Certificado EM1402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos