FDC2214PROXSEN-EVM

FDC2214PROXSEN-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The FDC2214PROXSEN-EVM demonstrates capacitive proximity and touch button sensing with the use of TI's FDC221x capacitive sensing technology. The evaluation module is a complete hardware and firmware solution that integrates the 4-channel FDC2214, MSP430FR5969 and TPS61029 into one design. The firmware processes the data with an adaptive algorithm to determine whether an object is in the intended sensing area. All of the processing is done on the MSP430 so the evaluation module is a standalone system. Dedicated LEDs light up once the device detects a target in close proximity to the board or detects a touch on the buttons. The FDC2214PROXSEN-EVM is powered by one AA battery.

Evaluation steps:

Step one: Purchase the FDC2214PROXSEN-EVM

Step two: Download the FDC2214PROXSEN-EVM user's guide

Funciones
  • Demonstrates proximity and cap touch capabilities
  • Adaptive processing algorithm integrated in the firmware
  • JTAG connection available for debugging
  • Battery operated from one AA-battery (not included)
  • Firmware included

  • FDC2214PROXSEN-EVM

Acondicionadores de señal
FDC2214 Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

FDC2214PROXSEN-EVM — FDC2214PROXSEN-EVM - Proximity and Capacitive Touch Sensing Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00466 Diseño de referencia del sistema del sensor de proximidad capacitivo inmune al ruido
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

FDC2214PROXSEN-EVM FDC2214PROXSEN-EVM - Proximity and Capacitive Touch Sensing Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00466 Diseño de referencia del sistema del sensor de proximidad capacitivo inmune al ruido
Firmware

TIDCB91 — FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00466 Diseño de referencia del sistema del sensor de proximidad capacitivo inmune al ruido
Placa de evaluación
FDC2214PROXSEN-EVM Módulo de evaluación FDC2214PROXSEN-EVM de detección táctil capacitiva y de proximidad

TIDCB91 FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 12/10/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00466 Diseño de referencia del sistema del sensor de proximidad capacitivo inmune al ruido
Placa de evaluación
FDC2214PROXSEN-EVM Módulo de evaluación FDC2214PROXSEN-EVM de detección táctil capacitiva y de proximidad

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb91 or www.ti.com/lit/xx/tidcb91/tidcb91.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB91. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide FDC2214 Proximity and Capacitive Touch EVM User’s Guide 14/10/2015
Certificado FDC2214PROXSEN-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00466 Diseño de referencia del sistema del sensor de proximidad capacitivo inmune al ruido

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos